Positionsschalter

Vielseitig und zuverlässig

Positionsschalter sind elektromechanische Geräte. Die Kontakte sind mechanisch mit einem Aktor verbunden. Durch die Kombination verschiedener Typen von Aktoren, Gehäusen und Kontakten eignen sich unsere Produkte optimal für eine große Vielfalt von Anwendungen in jeder der Umgebung.

ABB Positionsschalter sind die einfachste, zuverlässigste Möglichkeit der Konvertierung von mechanischen Bewegungen in elektrische Schaltzustände. Nutzen Sie unser breites Angebot passend für Ihre Anwendung.


limiteswitch_famille_proposition-1

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Zuverlässig unter extremen Bedingungen

Positionsschalter mit Kunststoff- oder Metallgehäuse wurden für die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt. Eine hohe Schutzartbis zu IP67 und Zwangsöffnung garantieren den zuverlässigen Betrieb.

Dauerbetrieb

Positionsschalter gewährleisten Ihre Verfügbarkeit. Dank ihrer hohen mechanischen Haltbarkeit sind sie für bis zu 30 Millionen Schaltvorgänge ausgelegt, mit Kontakten, die mechanisch mit den Aktoren verbunden
sind.

Einfache Installation

Positionsschalter für die einfache Installation und Nutzung werden dank ihrer drei verschiedenen Arten von elektrischen Anschlüssen und Kabellänge allen Designspezifikationen gerecht.

Technische Informationen

Weitere Informationen

Produktinformation
Produktauswahl
Dokumente

Vorteile

  • Zuverlässig auch unter extremen Bedingungen
  • Kontinuierlicher Betrieb 
  • Einfach zu installieren

Eigenschaften

  • Kunststoff- oder Metallgehäuse, IP65 oder IP67
  • Kann Ströme bis 10 A schalten
  • Mechanische Lebensdauer bis 30 Millionen Schaltspiele
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language