Programmierbare Sicherheitsmodule

Das Pluto-Konzept ermöglicht eine einfache Kommunikation, Programmierung und Änderungen am System. Pluto reduziert die Installationszeit in vielerlei Hinsicht. Beispielsweise erleichtert sein sicheres Bussystem die Verbindung zwischen Schaltschränken gemäß PL e/SIL3. Die AS-i Modelle reduzieren den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum und eliminieren gleichzeitig die meisten Risiken eines unsachgemäßen Anschlusses.

Die Programmiersoftware kombiniert TÜV-geprüfte Funktionsbausteine und Kontaktplanlogik und ist sehr einfach zu bedienen. Darüber hinaus können bis zu 32 Pluto-Geräte Daten ohne Konfiguration und Programmierung der Kommunikation austauschen.

Die Pluto-Systeme bestehen aus verschiedenen Arten von Pluto Sicherheits-SPSen für alle Arten von Maschinensicherheitsanwendungen, Gateways für die Kommunikation mit anderen Steuersystemen und Encodern für die sichere Positionsüberwachung von Maschinenbewegungen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot

Weitere Informationen

Downloadbereich
Pluto Manager
Loading documents

Pluto Manager


Pluto Manager ist eine für die Pluto Sicherheits-SPS maßgeschneiderte Software. Die Programmierung erfolgt mittels Kontaktplan (KOP); in Verbindung mit dem Funktionsbaustein entsteht so die Struktur Ihrer Sicherheitsfunktionen. Die Software wird mit vom TÜV geprüften Funktionsbausteinen für den Aufbau von Sicherheitsfunktionen ausgeliefert.

Pluto Manager gewährt einen strukturierten Überblick der Plutos, Gateways und Peripheriebausteine in großen und kleinen Projekten. Er bietet Ihnen einen Überblick und die Kontrolle über die Sensoren und Aktoren und die Reaktionen zwischen ihnen. Pluto Manager enthält auch Handbücher für die verwendete Software und Hardware, die vom Programm gesteuert wird.

Die Schnittstelle ermöglicht die direkte Statusabfrage der beiden Bus-Optionen von Pluto, AS-i und Pluto Bus. Diagnosefunktionen sind verfügbar und Daten können exportiert werden. Sie benötigen einen Lizenzschlüssel, um den Programmcode in das Pluto-Modul zu laden.

Der Lizenzschlüssel ist bei unseren für Sie zuständigen Verriebsmitarbeitern erhältlich.

Download Pluto Manager

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language