Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Gateway

Einfache Kommunikation mit externen Netzwerken


Durch Einsatz eines Gateways kann Pluto mit anderen Steuersystemen kommunizieren und dadurch Teil eines größeren Netzwerks bilden.

Das Gerät verfügt über eine gemeinsame Schnittstelle mit Pluto, d. h. die gleiche Verkabelung und die Pluto Manager-Software können für den Service und bei Bedarf für die Programmierung verwendet werden.

Drei verschiedene Gateway-Ausführungen stehen für verschiedene Feldbusse zur Verfügung.


Vorteile

  • Bidirektionale Kommunikation
  • Vereinfachte Programmierung mit vorbereiteten Funktionsbausteinen
  • Kostenlose Funktionsbausteine

Eigenschaften

  • Profibus DP
  • DeviceNet
  • CANopen
  • Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produktauswahl, Downloads und Pluto Manager

Produktauswahl
Downloads
Pluto Manager
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

Pluto Manager

 

Pluto Manager ist eine für die Pluto Sicherheits-SPS maßgeschneiderte Software. Die Programmierung erfolgt mittels Kontaktplan (KOP); in Verbindung mit dem Funktionsbaustein entsteht so die Struktur Ihrer Sicherheitsfunktionen. Die Software wird mit vom TÜV geprüften Funktionsbausteinen für den Aufbau von Sicherheitsfunktionen ausgeliefert.

Pluto Manager gewährt einen strukturierten Überblick der Plutos, Gateways und Peripheriebausteine in großen und kleinen Projekten. Er bietet Ihnen einen Überblick und die Kontrolle über die Sensoren und Aktoren und die Reaktionen zwischen ihnen. Pluto Manager enthält auch Handbücher für die verwendete Software und Hardware, die vom Programm gesteuert wird.

Die Schnittstelle ermöglicht die direkte Statusabfrage der beiden Bus-Optionen von Pluto, AS-i und Pluto Bus. Diagnosefunktionen sind verfügbar und Daten können exportiert werden.Sie benötigen einen Lizenzschlüssel, um den Programmcode in das Pluto-Modul zu laden.

Der Lizenzschlüssel ist bei unseren für Sie zuständigen Verriebsmitarbeitern erhältlich.

Download Pluto Manager

 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns