Pluto Sicherheits-SPS

Pluto ist eine kostengünstige, leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS für alle Maschinensicherheitsanwendungen.

Die meisten Sicherheitseinrichtungen am Markt können direkt mit Pluto verbunden werden, und mehrere Sicherheitssensoren lassen sich an einen Eingang anschließen, ohne die höchste Sicherheitsstufe zu beeinträchtigen. Die Programmierung erfolgt einfach mit der mitgelieferten Software Pluto Manager.

Pluto ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, einfache Modelle für kleinere Systeme und Modelle mit Bus-Kommunikation für größere Systeme. Einige unserer Pluto Modelle sind für AS-i angepasst.
Modelle mit analogen Eingängen sind ebenfalls erhältlich.


Vorteile

  • Einfache Programmierung und trotzdem leistungsstark
  • Macht zusätzliche Module zur Geschwindigkeitsüberwachung überflüssig
  • Bis zu 32 Pluto können Daten ohne zusätzliche Programmierung austauschen
  • Sicheres Bussystem erleichtert die Verbindung zwischen Schaltschränken gemäß PL e/SIL3
  • AS-i Modelle vereinfachen den Anschluss
  • Umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten mit HMI und SPS

Eigenschaften

  • Die meisten Maschinensicherheitsfunktionen inklusive Geschwindigkeitsüberwachung und Analogeingangüberwachung
  • Erweiterte Programmiermöglichkeiten
  • Kontaktplan und TÜV-geprüfte Funktionsbausteine
  • PL e/SIL 3
pluto_400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Weitere Informationen

Produkte
Downloads
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language