Sicherheitsrelais
Die RT Serie besteht aus Universalrelais, welche die in Sicherheitssituationen am häufigsten benötigten Funktionen bieten. Diese Sicherheitsrelais können sowohl Ihre Sicherheitsgeräte als auch die interne Sicherheit Ihrer Maschinen überwachen. Darüber hinaus können sie die erforderliche Sicherheitsstufe für jede Anlage wählen.
Die BT Serie besteht aus Sicherheitsrelais, mit denen sich Sicherheitsgeräte wie Not-Halt-Taster direkt mit dem Spannungsversorgungsstromkreis zum Relais verbinden lassen. Trotz ihrer kompakten Breite von 22,5 mm sind die Relais sehr leistungsstark. Diese Relais können auch als Erweiterungsrelais für Pluto verwendet werden, um die Anzahl an Ausgängen zu erhöhen.
Die JSB Serie besteht aus speziellen Sicherheitsrelais beispielsweise für Zweihand-Befehlsgeber mit Zweikanal-Synchronisation.
Vorteile
- Kleineres Ersatzteillager, da das Universalrelais für alle Arten von Sicherheitsgeräten verwendet wird
- Schneller Austausch dank entfernbarer Kontaktblöcke
- Einfachere Fehlerbehebung mit Informationsausgabe
- Bis PL e/Kat. 4, SIL3
- LED-Anzeige vorn für schnelle Diagnose