Vital

Eine einfache Möglichkeit, um die höchste Sicherheitsstufe zu erreichen

Wenn mehrere Schutzeinrichtungen den gleichen Ausgang steuern sollen, ist es durchaus üblich, sie in Reihe zu schalten. Um jedoch PL e zu erreichen, ist eine Reihenschaltung nicht möglich, und jedes Gerät sollte sein eigenes Sicherheitsrelais haben.

Vital bietet die Möglichkeit, ganz alleine kleinere Maschinensicherheitssysteme zu überwachen, die ansonsten eine programmierbare Steuerung oder mehrere Sicherheitsrelais erfordern würden. Mit dem Vital Sicherheitsmodul können bis zu 30 Sicherheitseinrichtungen in Reihe geschaltet an ein Vital angeschlossen werden und dennoch PL e erreicht werden.

Vorteile

  • Ein Vital statt mehrerer Sicherheitsrelais
  • Kat. 4 einfach erreichbar
  • Einfachere Fehlerbehebung
  • Einfacherer Anschluss

Eigenschaften

  • Verwendet mit bestimmten Geräten oder herkömmlichen Geräten mit Tina-Adaptern
  • Modelle mit einer dynamischen Schleife, zwei dynamischen Schleifen und Logik, einer dynamischen Schleife und einer zweikanaligen Schleife und Logik
  • LED-Anzeige für den Status des Geräts und der Schleife
  • Informationssignal
  • Geräte mit M12-Anschlüssen
2TLC010101V0201_400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language