Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Sicherheits-Rolltore

Maßgeschneiderte Rolltore für raue Einsatzbedingungen


Sicherheits-Rolltore ermöglichen einen kurzen Sicherheitsabstand zur Maschine. Um die Maschine starten zu können, muss das Tor vollständig geschlossen sein. Die geschlossene Position wird vom berührungslosen Eden Sensor überwacht. Das Rolltor schützt vor herausfliegenden Teilchen und ist auch beständig gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, was einen Einbau in rauen Umgebungen erlaubt.

Das Rolltor lässt sich in das Zaunsystem Quick-Guard von ABB sowie in andere Arten von Zaunsystemen integrieren. Man kann es auch an einer Maschine oder einer anderen dauerhaften Konstruktion installieren.


Vorteile

  • Maßgeschneidert
  • Höchste Sicherheitsstufe
  • Schnelle Bedienung
  • Widersteht rauen Umgebungen
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Schallabsorbierend

Eigenschaften

  • Bis zu 4 m breit und 3,5 m hoch
  • Hellgrau als Standard
  • Optional mit Sichtfenster
  • Ausführungen mit Schutz vor Schweißspritzern
  • Kat. 4/PL e

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Dokumente

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns