Stromkreisverteiler Serie Mistral 41W (Aufputz)


Für jede Anwendung die passende Lösung 

Mit den neuen Stromkreis- und Multimediaverteilern der Serie Mistral 41W bietet ABB  eine praxisnahe Aufputz-Verteilerserie für den Wohnungsbau.
Mit Varianten von 12 bis 48 Platzeinheiten bieten die Verteiler genügend Raum für alle erdenklichen Installationselemente und in der Mediavariante auch noch Platz für umfassendes Mediaequipment. Das ansprechende Design kombiniert dabei die hohen Anforderungen an Funktionalität und Montagefreundlichkeit.


Vorteile

  • Schutzart IP40
  • N/PE Quicksteckklemmen
  • Türöffnungswinkel von 180 Grad
  • Stromkreis- und Multimediaverteiler
  • Verschiedene Türvarianten erhältlich



Mistral_41-Gruppe_frei_300kb

Individualiserungsmöglichkeiten

Produktkatalog

Produkte

Select region / language