System pro E comfort – Mistral65AT

Aufputz-Stromkreisverteiler IP65

Mit den Stromkreisverteilern der Serie Mistral 65 AT bietet ABB eine innovative, vollständige und vielseitige Verteilerserie für industrielle, gewerbliche oder private Anwendungen. Die neuen Stromkreisverteiler erfüllen durchgängig die hohe Schutzart IP65 und sind nach IEC 60670-1/-24 geprüft.

Ihr ansprechendes Design trägt gleichzeitig den hohen Anforderungen der Kunden an Ästhetik, Funktionalität und Montagefreundlichkeit Rechnung. Die schutzisolierten Aufputzgehäuse aus Thermoplast sind vollständig recycelbar. Das Material ist bis 750 °C glühdrahtgeprüft und hat einen Stoßfestigkeitsgrad von IK09. Die Bemessungsströme sind je nach Gehäusegröße 63 A bzw. 125 A.

Vorteile

  • hohe Schutzart IP65
  • flexible N/PE Quick-Steckklemmen
  • Hutprofilschienen mit variablem Reihenabstand
  • bequemes Kabelmanagement
  • herausnehmbarer Geräteträger
  • weiter Türöffnungswinkel (180°)
  • 4 bis 72 PLE
  • Bemessungsbetriebsströme bis 125 A
  • erfüllt die IEC 60670-1/-24 Norm
  • Kabeltüllen sind im Lieferumfang enthalten

Broschüre Mistral65AT

Übersichtsfolder

Select region / language