Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Analogmodul Al111

Für erweiterten Motorschutz


Das Analogmodul Al111 verfügt über drei Eingänge zur Temperaturmessung oder für Standard-Analog-Signale von verschiedenen Sensortypen. Durch den Zusammenschluss von zwei Al111 Modulen stehen sechs analoge Kanäle zur Verfügung.


Vorteile

  • Erweiterter Motorschutz
  • Echte Temperaturmessung
  • Verschiedene Warn- und Auslösestufen, um zwischen einem waren und heißen Motor zu unterscheiden

Eigenschaften

  • Temperatur- und Standardsignalmessung
  • Drei analoge Eingänge
  • Geeignet für Temperatursensoren PT100, PT1000, KTY83, KTY84, NTC
  • Einheitssignale 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA
  • Überwachung der Sensoren und der Verdrahtung
  • Anzeige der Temperaturwerte auf dem Bedienfeld
  • Bis zu zwei Module können an den universellen Motorcontroller UMC100.3 angeschlossen werden

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns