MRP31.0

Modbus-RTU Kommunikationsschnittstelle


Die MRP31 ermöglicht dem UMC100.3, über einen Modbus RTU Feldbus zu kommunizieren.


Vorteile

  • Einfach: Montage direkt auf der UMC100.3
  • Erweitert: separate Montage in der Kabelkammer der MCC bietet mehrere Vorteile
    • Erkennt das Einschieben eines falschen Einschubs
    • Meldet an das Prozessleitsystem wenn ein Einschub gezogen wurde

Eigenschaften

  • Gesteckte Montage auf UMC direkt oder getrennt auf einem Montageadapter
  • Zweidraht-Schnittstelle RS485
  • Feldbusverbindung über Anschlussklemmen
  • Diagnose LEDs

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language