MTQ22
Die MTQ22 bietet Ethernet-Verbindungsmöglichkeit für bis zu 4 UMC100.
Vorteile
- Einfach: Standardkabel zwischen MTQ22 und UMC100
- Einfach: Nicht notwendig, Ethernet-Kabel in den Einschub zu führen
- Ausgezeichnet: Für entnahmefähige Anwendungen
- Ökonomisch: Eine Schnittstelle für bis zu vier Motor Controller UMC100
Eigenschaften
- Ethernet Schnittstelle mit Modbus TCP Protokoll
- Integrierter Schalter
- Unterstützt redundante Ring-Topology gemäß IEC/EN 62439-2
- Bis zu vier Master können angeschlossen und überwacht werden
- Micro-USB Schnittstelle erlaubt die Konfiguration über einen PC