Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

PBDTM

Device Type-Manager für das UMC


ABB Asset Vision Basic als FDT-Rahmenapplikation und der DTM (Device Type-Manager) sind umfangreiche Tools für die einfache Parametrierung und Programmierung des UMC100s, sowie aller mit dem DTM ausgestatteten Geräte.

Es ermöglicht die Erstellung von Konfigurationen, Up-/Downloads, Auslesen von Diagnosedaten und – falls konfiguriert – sogar die Steuerung des UMC100 – entweder zentral über das Leitsystem, über den Feldbus oder direkt vor Ort am Schaltschrank.

Die übersichtliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Konfiguration aller für die Leitstelle erforderlichen Parameter und Fehlertexte. Dabei unterstützt Sie die grafische Anzeige mit Bedienerhinweisen und der Überprüfung der Daten.


Eigenschaften

  • Alle benötigten Software-Elemente sind auf einer CD
  • Der Applikations-Editor ist ebenfalls integriert
  • Die Software funktioniert mit Windows XP, Windows 7 32/64 bit

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Dokumente und Programmierung

Dokumente
Programmierung
Loading documents

Programmierung


Für spezielle Anwendungen ist es möglich, eine optimal angepasste Steuerfunktion mit Hilfe des in DTM integrierten Editors zu erstellen. Hierzu steht Ihnen eine umfassende Bibliothek mit Funktionsbausteinen zur Verfügung.

Auf alle verfügbaren Variablen kann in UMC100 und den Erweiterungsmodulen zugegriffen werden. Kommentare können beliebig eingefügt werden. Alle im UMC100 integrierten Steuerfunktionen stehen als Vorlagen zur Verfügung und können leicht an die Anforderungen angepasst werden.

Es ist möglich, eine eigene Bibliothek von speziellen Steuerfunktionen über den Import/Export dieser Vorlagen zu erstellen. Die PBDTM-CD enthält alle benötigten Gerätetreiber und die Asset Vision Basic Rahmenapplikation.

 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns