Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

UMC Stromwandler

Dreiphasen-Stromwandler zur Verwendung mit dem UMC


Die Stromwandler CT4L und CT5L sind Zubehör für den Universal Motor Controller UMC100. Bei Motorströmen > 63 A ist zusätzlich ein externer Stromwandler erforderlich. Mit nur vier Typen kann der Nennstrombereich bis zu 850 A erweitert werden.


Eigenschaften

  • Für eine Nutzung mit dem UMC und Motornennströmen > 63 A
  • 4 Typen bis zu 850 A wählbar
  • Stromwandler mit linearer Kennlinie

Anwendung


Der Motorstrom fließt durch den Stromwandler. Der UMC misst den Sekundärstrom (4 A bei Nennstrom) und berechnet basierend auf den eingestellten Parametern "Current Factor" den wirklichen Strom. Näheres siehe User Manual

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns