3-polige AS-Schütze

Kompakt und wirtschaftlich

Die Baureihe kompakter AS-Schütze erlaubt es, das Anlagendesign zu optimieren und bietet zuverlässige und ökonomische Lösungen. AS Schütze wurden in Erstausrüsterqualität insbesondere für OEMs entwickelt. Die AS-Schütze kommen unter anderem in folgenden Bereichen zum Einsatz: Fördersysteme wie Fließbänder, Rolltreppen und Aufzüge, Kompressoren, Waschmaschinen, Heizung, Klima, Lüftung und Pumpensteuerungen.  

Durch den Einsatz mit Motorschutzschalter oder thermischem Überlastrelais können eine Vielzahl von Motorstarter-Kombinationen bis 7,5 kW realisiert werden. 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Downloads zu technischen Informationen



Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Produktauswahl
Planungsunterstützung

Vorteile

  • Baureihenweit gleiche Abmessungen für AC- und DC-betätigte Schütze mit Schraub- oder Federzugklemmen 
  • Seitlich einrastbare Löschglieder, integriert in die Gesamtabmessungen des Schützes 
  • Wendeschützkombinationen in 90 mm Breite einschließlich mechanischer und elektrischer Verriegelung ohne zusätzlichen Platzbedarf 
  • Die richtige Leistung zum richtigen Preis 

Eigenschaften

  • Bis 7,5 kW AC-3 - 400 V und 24 A AC-1 - 400 V (10 hp - 480 V und 20 A general use)
  • Geräte für AC- oder DC-Ansteuerung 
  • Anschlussklemmen in Schraub- und Federzug-Ausführung 
  • Direkte Ansteuerung durch SPS möglich ohne zusätzliches Interfacerelais 
  • Verbinder-Sets und Verriegelungen für Wende- und Stern-Dreieck-Kombinationen für einen leichten, schnellen und sicheren Aufbau 
  • 1 Hilfskontakt integriert, zusätzliche Hilfsschalter für fronseitigen Anbau 
  • Mirror- und zwangsgeführte Kontakte 
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language