Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

3-polige B-Kleinschütze

Klein und vielfältig einsetzbar

Kleinschütze von ABB sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Performance notwendig und der Platz limitiert ist. 

Die Abmessungen, Vielfalt des Sortiments und die technischen Eigenschaften bieten Anwendern eine hohe Flexibilität bei einer breiten Palette von Applikationen. Kleinschütze sind in drei Anschlusstechniken verfügbar: Schraubklemmen, Flachsteckverbindungen und Lötpin-Anschlüsse.  

Die Kleinschütz-Produktpalette bietet ab Werk vormontierte Wendeschützkombinationen. Für besondere Anwendungen sind diese außerdem mit mechanischer Verriegelung mit Sicherheits-blockierung verfügbar.  
Motorschutzschalter oder Überlastrelais lassen sich problemlos mit den Kleinschützen kombinieren.  Verbindersets verkürzen die Verdrahtungdauer. 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Highlights

Schraubklemmen

Diese herkömmlichen Anschlussart ermöglicht eine schnelle Anbindung an eine Installation unter Verwendung eines einzigen Schraubendrehers. Bei Verwendung des seitlichen Hilfsschalters sind alle Klemmschrau-ben, von der Leistung bis zur Steuerung nebeneinander in einer Reihe und auf einer Ebene platziert. Zudem sind sie von der Vorderseite für einfaches Nachziehen zugänglich.

Flachsteckerverbindung

Manche Anwendungen haben besondere Anforderungen. Flachsteckverbindungen ermöglichen eine sichere und zuverlässige Verbindung, selbst bei Stoß- und Vibrationsbelastungen.

Lötpin-Anschlussklemmen

Diese Anschlussart ermöglicht den komfortablen Einsatz auf Leiterplatten, wenn alle Komponenten eingelötet werden müssen. Lötpin-Anschlüsse eignen sich für Stromstärken bis 12 A.

Perfekte Vielfalt

Kleinschütze können problemlos zusammen mit Motorschutzschaltern oder Überlastrelais zu kompakten Starterkombinationen zusammengebaut werden.

Spezialausführungen

Die Kleinschütz-Produktpalette hält verschiedene Spezialausführungen für sehr unterschiedliche Spulenspan-nungen z.B. mit sehr breiten Spulenspannungsbereichen oder auch sehr geringen Verlustleistungen bereit.

Beliebig montierbar

Je nach verfügbarem Platz können die Hilfsschalter vorn oder an der Seite des Kleinschützes montiert werden. Außerdem lassen sich zusätzliche Löschglieder an drei unterschiedlichen Seiten der Schütze montieren.


Dokumente zu technischen Informationen





Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produktauswahl
Planungsunterstützung
Downloads

Vorteile

  • Flachstes Kleinschütz auf dem Markt
  • Flexibler Einbau in jeder Position
  • Energie- und kostensparend
  • Leises Schalten und brummfreier Betrieb

Eigenschaften

  • Bis 5,5 kW AC-3 - 400 V und 20 A AC-1 - 400 V (5 hp - 480 V und 16 A general use)
  • Geräte für AC- oder DC-Ansteuerung
  • Drei Anschlussarten: Schrauben, Lötstifte, Flachsteckanschlüsse
  • SPS-Ausführungen mit sehr geringen Spulenleistungen
  • Wendeschütze mit integrierter mechanischer Verriegelung
  • 1 Hilfskontakt integriert, zusätzliche Hilfsschalter für fronseitigen oder seitlichen Anbau
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns