3-polige M-Kleinschütze

Klein und zuverlässig

Die Kleinschütze der M-Reihe sind leistungsstarke und dabei platzsparende Schaltgeräte für die Steuerung von kleinen Motoren und ohmschen Lasten bis zu 690V AC und 220V DC. Sie sind daher bestens für eine Vielzahl von Anwendungen unter ungünstigen Platzverhältnissen geeignet. Die M Kleinschütze sind mit drei Schließer-Hauptkontakten und einem eingebauten Hilfskontakt ausgestattet. 3-polige M Kleinschütze können weiterhin mit bis zu sechs zusätzlichen Hilfskontakten für front-seitigen oder seitlichen Anbau aufgerüstet werden. Die M Kleinschütze sind sowohl für Schienen- als auch für Wandmontage geeignet. Mit Hilfe der mechanischen Verriegelung und der Verbindersätze kann ein kompakter Wendestarter zur Motorsteuerung in beiden Drehrichtungen leicht aufgebaut werden. Die 3-poligen M Kleinschütze sind vollständig kombinierbar mit den thermischen Überlastrelais der Baureihe T16. 

Ihre hohe Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen, kombiniert mit geringen Abmessungen und sicheren Verbindungen, führt zu einer einfachen Installation und kompakten Schaltanlagen. 

mini1

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktdetails

292x146-space-saving

Platzsparend

292x146-reliable-in-extreme-conditions

Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen

292x146-connection-devices

Optimale Schnittstelle

Kleine Maße für große Projekte
Die Schütze der M-Serie sind eine hervorragende Lösung, wenn hohe Leistungen benötigt werden, aber der Platz begrenzt ist. Die geringen Abmessungen der Schaltgeräte und die Möglichkeit der abstandlosen Montage, maximiert die Kosteneffizienz der Schränke, ohne Komprimisse einzugehen.

Gemacht für alle Anwendungen
Bauform, Technologie und die breite Palette der verfügbaren Varianten garantieren einen zuverlässigen Betrieb auch unter schweren Arbeitsbedingungen. Instabile Netze, große Höhen und extreme Temperaturen stellen somit keine Hindernisse für ihren Einsatz dar.

 

Niemals ohne Lösung
Ein weites Spektrum von Spulenspannungen wird allen Anforderungen gerecht:
Reine Wechsel- oder Gleichstrom Ansteuerung realisiert sehr schnelles Schalten. Geringer Energieverbrauch ermöglicht die direkte Ansteuerung durch eine SPS. Weitspannungsvarianten mit erweitertem Betriebsbereich um Spannungsschwankungen zu kompensieren. Ein komplettes Angebot für die Realisierung Ihrer Projekte.

Dokumente



Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produktauswahl
Planungsunterstützung
Downloads

Vorteile

  • Flexibler Einbau in jeder Position
  • Leises Schalten und brummfreier Betrieb 
  • Einsetzbar auf bis zu 3000 m Höhe ohne Derating
  • Größter Betriebstemperaturbereich auf dem Markt: -40 … +55°C (70°C mit Derating)
  • Bis zu sechs zusätzliche Hilfskontakte auf den Schützen und Hilfsschützen montierbar
  • Haushaltgerätenorm zertifiziert (IEC/EN 60335-1)


Eigenschaften

  • Bis 5,5 kW AC-3 – 400 V und 20 A AC-1 – 400 V (7,5 hp – 480 V und 20 A general use)
  • Geräte für AC- oder DC-Ansteuerung
  • Zwei Anschlussarten: Schraubenanschluss und Ringkabelschuhanschluss
  • Ein Hilfskontakt integriert, zusätzliche Hilfsschalter für frontseitigen oder seitlichen Anbau
  • SPS-Ausführungen mit sehr geringen Spulenleistungen
  • Bahnvarianten verfügbar
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language