4-polige M-Kleinschütze

Klein und zuverlässig

Die Kleinschütze der M-Reihe sind leistungsstarke und dabei platzsparende Schaltgeräte für die Steuerung von kleinen Motoren und ohmschen Lasten bis zu 690 V AC und 220 V DC. Sie sind daher bestens für eine Vielzahl von Anwendungen unter ungünstigen Platzverhältnissen geeignet. Die M Kleinschütze sind mit vier Hauptkontakten ausgestattet und als 4S- oder 2S-/2Ö-Varianten verfügbar.   
4-polige M-Kleinschütze können weiterhin mit bis zu sechs zusätzlichen Hilfskontakten für frontseitigen oder seitlichen Anbau aufgerüstet werden. Die M-Kleinschütze sind sowohl für Schienen- als auch für Wandmontage geeignet.  

Ihre hohe Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen, kombiniert mit geringen Abmessungen und sicheren Verbindungen, führt zu einer einfachen Installation und kompakten Schaltanlagen. 

 

 

mini_contactors

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktdetails

292x146-space-saving

Platzsparend

292x146-reliable-in-extreme-conditions

Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen

292x146-connection-devices

Optimale Schnittstelle

Kleine Maße für große Projekte
Die Schütze der M-Serie sind eine hervorragende Lösung, wenn hohe Leistungen benötigt werden, aber der Platz begrenzt ist. Die geringen Abmessungen der Schaltgeräte und die Möglichkeit der abstandslosen Montage, maximiert die Kosteneffizienz der Schränke, ohne Kompromisse einzugehen.

 

Gemacht für alle Anwendungen
Bauform, Technologie und die breite Palette der verfügbaren Varianten garantieren einen zuverlässigen Betrieb auch unter schweren Arbeitsbedingungen. Instabile Netze, große Höhen und extreme Temperaturen stellen somit keine Hindernisse für ihren Einsatz dar.

 

Niemals ohne Lösung
Ein weites Spektrum von Spulenspannungen wird allen Anforderungen gerecht:
Reine Wechsel- oder Gleichstrom Ansteuerung realisiert sehr schnelles Schalten. Geringer Energieverbrauch ermöglicht die direkte Ansteuerung durch eine SPS. Weitspannungsvarianten mit erweitertem Betriebsbereich um Spannungsschwankungen zu kompensieren. Ein komplettes Angebot für die Realisierung Ihrer Projekte.

Dokumente



Weitere Informationen

Produktinformation
Produktauswahl
Downloads

Vorteile:

  • Flexibler Einbau in jeder Position 
  • Leises Schalten und brummfreier Betrieb 
  • Einsetzbar auf bis zu 3000 m Höhe ohne Derating 
  • Größter Betriebstemperaturbereich auf dem Markt: -40 … +55°C (70°C mit Derating) 
  • Bis zu sechs zusätzliche Hilfskontakte auf den Schützen und Hilfsschützen montierbar 
  • Haushaltgerätenorm zertifiziert (IEC/EN 60335-1) 

Eigenschaften:

  • Bis zu 20 A AC-1 – 690 V (20 A general use – 600 V) 
  • Geräte für AC- oder DC-Ansteuerung 
  • Zwei Anschlussarten: Schraubenanschluss und Ringkabelschuhanschluss 
  • SPS-Ausführungen mit sehr geringen Spulenleistungen
  • Bahnvarianten verfügbar 




Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language