AFS-Schütze

Ausgelegt für Maschinensicherheitsanwendungen

Mit Hilfe der kompletten Reihe an Sicherheitskomponenten von ABB, können Safety-Anwendungen einfacher projektiert werden. Die AFS-Schütze wurden für Maschinensicherheits-anwendungen konzipiert. Die Safety-Schütze sind mit werkseitig fest fixierten, frontseitig angebrachten Hilfskontaktblöcken in auffälliger gelber Safety-Farbe ausgeführt. 
Somit eignen sie sich ideal zur Überwachung und Steuerung von sicherheits-relevanten Steuerstromkreisen. AFS-Schütze halten die wichtigsten Sicherheitsstandards EN ISO 13849 und EN 62061 für den sicheren Einsatz von Maschinen und Geräten ein.  

Die Safety-Schütze basieren auf der AF-Technologie und verfügen demnach über eine integrierte Spulenelektronik. Daraus resultieren ein Spulenspannungsweitbereich und ein integrierter Überspannungsschutz, der eine Überspannung im Steuerstromkreis verhindert. 

Zwangsgeführte Kontakte und Spiegelkontakte machen Ihr System sicherer. 


AFS_390x260

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Dokumente zu technsichen Informationen



FAQ


Kann ich AFS09…AFS38Z Schütze direkt über die Transistor-Ausgänge einer Safety-SPS ansteuern?

Ja, hierfür gibt es eine spezielle niedrigenergie Spule (-30).


Ist das Schütz manipulationssicher?

Ja, AFS Schütze sind manipulationssicher. Sie verfügen über fest fixierte frontseitige Hilfskontaktblöcke bzw. seitliche durch ein Sicherheitssiegel geschützte Hilfskontakte. Die Schützstatusanzeige wird duch eine Abdeckung ebenfalls geschützt, sodass das Schütz nicht manuell geschlossen werden kann. 


Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produktauswahl
Downloads

Vorteile

  • Einhaltung der wichtigsten Sicherheitsstandards EN ISO 13849 und EN 62061 für den sicheren Einsatz von Maschinen und Geräten
  • Schütze-Status garantiert mit fixierten, frontseitigen Hilfskontakten
  • Einfache Erkennung der Sicherheitskette durch auffällige, gelbe Gehäuse
  • Vereinfachte Berechnung des Sicherheitsniveaus der Anlage mit Sicherheitswerten aus FAST- und Sistema-Werkzeugen
  • Ergänzung des umfassenden Safety-Sortiments von ABB



Eigenschaften

  • Bis zu 400kW AC-3 / 400V, 600hp / 480V und 1050A AC-1 / 690V, 900A general use / 600V AC
  • Schnelle Öffnungszeiten von unter 30ms (Spule -30)
  • Mirror- und zwangsgeführte Hilfskontakte zertifiziert von unabhängiger Prüfstelle
  • Manipulationsgeschützt
  • Empfindliche Hilfskontakte verfügen über eine minimale Schaltleistung von 12 V, 3 mA
  • Integrierter Überspannungsschutz
Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents


Weitere Produkte



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language