Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

CP-ASI Netzteile

Netzteile für AS-Interface-Systeme


Die Netzteile der Baureihe CP-ASI mit integrierter Daten-Entkopplung wurden speziell für die Versorgung von AS-Interface-Systemen entwickelt.


Vorteile

  • In weltweiten Anwendungen einsetzbar durch Eingangsspannungsbereichen von 85‑132 V AC und 184‑264 V AC
  • Bis zu 62 Slaves (binäre E/A-Geräte) können mit einer einzelnen Zweidraht-Leitung versorgt werden
  • Der konfigurierbare „IR adressing mode“ ermöglicht eine einfache Zuweisung neuer ID‑Adressen über eine externe Infrarot-Programmiereinheit

Eigenschaften

  • Bemessungsausgangsspannung des ASI-Busses von 30,5 V DC
  • Bemessungsausgangsstrom bis zu 8,0 A
  • Hoher Wirkungsgrad bis zu 92 %
  • Infrarot-Adressierungsmodus
  • Niedrige Verlustleistung und niedrige Erwärmung
  • Freie Konvektionskühlung (keine Zwangskühlung mit Lüftern)

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Downloadbereich

Produkte
Downloadbereich
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns