CP-B Netzteile

Puffermodule CP-B: Wartungsfreie 24V DC-Pufferung mit Ultra-Cap-Technologie

ABB bietet innovative, vollständig wartungsfreie Puffermodule zur Überbrückung von Versorgungsspannungsunterbrechungen in 24V DC-Systemen. Anstelle von Batterien nutzen die CP-B Module neueste Ultra-Cap-Kondensator-Technologie für zuverlässige Pufferung bei Netzausfällen auf der Primärseite des Schaltnetzteils.

Die Puffermodule sind in drei Leistungsklassen verfügbar: 3A DC, 10A DC und 20A DC bei 24V DC Eingangsspannung. Mit dem Erweiterungsmodul CP-B EXT.2 lässt sich die Pufferzeit individuell verlängern. Dank 90% Wirkungsgrad arbeiten die Module hocheffizient.

Ihre Vorteile: Wartungsfrei durch Ultra-Cap statt Batterien, keine Tiefentladung, temperaturfest für raue Umgebungen und LED-Statusindikation für einfache Überwachung.

Technische Highlights: Ultra-Cap-Kondensator-Technologie, 24V DC 3-20A, 90% Wirkungsgrad, erweiterbar mit CP-B EXT.2, LED-Anzeige, batterielose Pufferung.

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language