Hochleistungs-Schaltnetzteile CP-C.1: Moderne 24V DC-Stromversorgung mit 94% Wirkungsgrad
Die Schaltnetzteile CP-C.1 von ABB sind moderne Hochleistungs-Stromversorgungen mit exzellenter Effizienz und hoher Zuverlässigkeit für alle industriellen Anwendungen. Mit Wirkungsgraden bis 94% und integrierter Leistungsreserve von max. 50% gewährleisten sie sicheren Betrieb auch bei schweren Lasten.
Das 24V DC-Sortiment umfasst Leistungen von 120W, 240W und 480W (5A, 10A, 20A) in schmaler Baubreite – optimal für platzsparenden Schaltschrankeinbau. Überhitzungsschutz, aktive Leistungsfaktorkorrektur und breiter AC/DC-Eingangsspannungsbereich ermöglichen weltweiten Einsatz. Optional mit beschichteten Leiterplatten für raue Umgebungen verfügbar.
Ihre Vorteile: Bis 50% Leistungsreserve für schwere Lasten, Energieeinsparung durch 94% Wirkungsgrad, schmale Baubreite mit geringer Wärmeentwicklung und zuverlässig von -25°C bis +70°C.
Technische Highlights: Einstellbar 22,5-28,5V DC, MCB-Auslösefunktion, freie Konvektionskühlung,