CP-D Netzteile

Modulare Netzteile CP-D: Kompakte MDRC-Stromversorgung für Verteilerschränke

Die modularen Netzteile CP-D in MDRC-Bauweise (modulare DIN-Schienenkomponenten) sind optimal für den Einbau in Verteilerschränke konzipiert. Mit Baubreiten von nur 18-90 mm bieten die primär getakteten Schaltnetzteile Ausgangsspannungen von 12V DC und 24V DC bei Ausgangsströmen von 0,42A bis 4,2A (10W-100W Leistungsbereich).

Dank hohem Wirkungsgrad bis 89% und geringer Verlustleistung arbeiten die Geräte ohne Zwangskühlung im Temperaturbereich -40°C bis +70°C. Der Weitbereichseingang (90-264V AC / 120-375V DC) ermöglicht weltweiten Einsatz. Alle Modelle >10W verfügen über einstellbare Ausgangsspannung zur Kompensation von Leitungsverlusten.

Ihre Vorteile: Extrem kompakte MDRC-Bauweise (18-90 mm), weltweiter Einsatz durch Weitbereichseingang, einstellbare Ausgangsspannung und U/I-Kennlinie (Fold-forward) ohne Abschaltung bei Überlast.

Technische Highlights: Bis 89% Wirkungsgrad, freie Konvektionskühlung, -40°C bis +70°C Betriebstemperatur, internationale Zulassungen.

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktmerkmale

cpd

Weitere Informationen

Produktauswahl
Downloads
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language