Netzteile CP-E: Erweiterte Funktionalität mit einfacherer Produktauswahl
Die Netzteile-Baureihe CP-E von ABB bietet erweiterte Funktionalität bei gleichzeitig reduzierter Modellauswahl für eine einfachere Produktwahl. Alle Netzteile arbeiten zuverlässig im Umgebungstemperaturbereich von -40°C bis +70°C mit Wirkungsgraden bis 90%.
Das Sortiment umfasst einstellbare Ausgangsspannungen von 5V, 12V, 24V bis 48V DC bei Ausgangsströmen von 0,625A bis 20A (Leistungsbereich 15W-480W). Der große AC- und DC-Eingangsspannungsbereich ermöglicht weltweiten Einsatz. Alle 24V-Geräte >18W verfügen über Meldeausgang zur Ausgangsspannungsüberwachung und Ferndiagnose.
Ihre Vorteile: Meldeausgang für Ferndiagnose (24V >18W), einstellbare Ausgangsspannung zur Leitungsverlust-Kompensation, weltweiter Einsatz durch Weitbereichseingang und echte Redundanz mit Redundanzmodulen (≥40W).
Technische Highlights: Bis 90% Wirkungsgrad, -40°C bis +70°C Betriebstemperatur, 5V bis 48V DC Ausgangsspannungen, 15W bis 480W Leistungsbereich.