CP-S.1 Stromversorgungen: hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei kompakter Bauweise. Diese fortschrittliche Reihe wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter auch für den Maschinenbau. Sie bietet eine integrierte Leistungsreserve von 150 % für fünf Sekunden und arbeitet mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 %.
Mit Überhitzungsschutz, aktiver Leistungsfaktorkorrektur (120-W- bis 960-W-Variante), einem breiten zertifizierten AC- und DC-Eingangsspannungsbereich und umfangreichen weltweiten Zulassungen, darunter auch für die Schifffahrt, sind die neuen CP-S.1-Netzgeräte ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen.