Die CP-T Baureihe umfasst Dreiphasen-Netzteile. In Sachen Design und Funktion ergänzt diese Baureihe das vorhandene Produktsortiment perfekt. Die Geräte können an 3-Phasen-Netze, sowie an 2-Phasen angeschlossen werden. Die Netzteile werden mit Ausgangsspannungen von 24 VDC- und 48 VDC und Ausgangsströmen von 5 A, 10 A, 20 A und 40 A angeboten. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 92 %. Wie alle anderen Produkte sind die CP-T Netzteile für eine Umgebungstemperatur von bis zu 70 °C ausgelegt. Alle Produkte können mit einer AC-Versorgungsspannung zwischen 340 und 575 V AC oder einer DC-Versorgungsspannung zwischen 480 und 820 V DC versorgt werden.