MNS R
Mit Stromkabeln auf der Rückseite der Schaltanlagen und der Möglichkeit, ohne Derating zwei offene Leistungsschalter in der gleichen Schalttafel einzubauen, reduziert das MNS R Layout deutlich die Breite der Schaltanlage.
Um ein Höchstmaß an Sicherheit für das Bedienungs- und Wartungspersonal zu erreichen, können Hilfsklemmen und Steuerkabel vor dem Schaltanlage angeordnet werden, so dass sie sicher von den Stromkabeln und Klemmen auf der Rückseite getrennt sind.
Vorteile
- Unübertroffene Sicherheit für Personal und Anlage
- Zuverlässig, flexibel und skalierbar
- Einfach zu warten, mit speziell angeordneten Kabeln und Klemmen
- Deutlich reduzierter Platzbedarf, zwei offene Leistungsschalter können in der gleichen Schalttafel eingebaut werden
- Projektkostensenkung
Eigenschaften
- 6300 A Wirkstrom für Leistungsschalter und 8000 A für Phasenschienen
- Kurzzeitstromfestigkeit bis 120 kA
- Lichtbogenfeste Ausführung
- Trennung bis Form 4b (IEC), Form 4 Typ 7 (BS)