Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Geschlossene manuelle Motorschutzschalter und Trennschalter

Immer wieder zuverlässiges Schalten


Die eOT-Reihe geschlossener Schalter ist zur Verwendung als Motortrennschalter geeignet.

Die Baureihe ist UL508 und 98 gelistet:

  • Trennschalter im Kunststoffgehäuse, von 16 bis 80 Ampere - UL/NEMA 3R/12 und 4/4X Versionen.
  • Trennschalter im Stahlblechgehäuse, von 16 bis 100 Ampere - UL/NEMA 1 und 3R/12 Versionen.
  • Trennschalter im Edelstahlblechgehäuse, von 16 bis 100 Ampere - UL/NEMA 4/4X Versionen.


Vorteile

  • Geeignet als Motortrennschalter
  • Einfache und sichere Installation
  • Geeignet für nasse und korrosive Umgebungen


Eigenschaften

  • cUL-Zulassung, UL 508 und 98 gelistet, Horsepower Rating
  • Berührungssichere Konstruktion
  • Selbsttätige Buchsenklemmen
  • Extrem kompakte Größe
  • Für Schalter mit Kunststoffgehäuse sind keine Brücken erforderlich
  • Kunststoffgehäuse und Gehäuse vom Typ 1 haben Leitungseinführungen an der oberen und unteren Seite des Gehäuses
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns