Lastschalter für Sicherungen im Gehäuse
Lastschalter für Sicherungen in Gehäusen werden als Haupttrennschalter verwendet und bieten Überlast- und Kurzschlussschutz. Das Angebot an Lastschaltern für Sicherungen in Gehäusen reicht von 20 bis 800 A (IEC), erhältlich für BS- und DIN-Sicherungen.
Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss getrennt bestellt werden.
- Lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit
Die Gehäuse der Schutzart IP65 werden aus qualitativ hochwertigem, UV-beständigem Material hergestellt . Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Verhindert elektrische Unfälle
Merkmale, wie abschließbare Griffe, verriegelbare Abdeckungen und Funktionen zum Ablassen von Gasdruck, ermöglichen eine sichere Wartung und Montage.
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
Der Einrastmechanismus ermöglicht zusammen mit den Sicherungseinsätzen eine schnelle Behebung von Störungen und hält die Schutzart auch nach Störungen aufrecht.