Lasttrennschalter im Gehäuse

Sicher und zuverlässig


Schalter in Gehäusen werden in vielen Anwendungen als Hauptlasttrennschalter eingesetzt. Unser Angebot umfasst Lasttrennschalter in Gehäusen, von 16 bis 1600 A (IEC). Gehäusen sind aus Kunststoff, Stahlblech, säurebeständigem Edelstahl und Aluminium verfügbar.

  • Lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit
    Die Gehäuse der Schutzart IP65 werden aus qualitativ hochwertigem, UV-beständigem Material hergestellt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

  • Verhindert elektrische Unfälle
    Merkmale, wie abschließbare Griffe, verriegelbare Abdeckungen und Funktionen zum Ablassen von Gasdruck, ermöglichen eine sichere Wartung und Montage.

  • Schnelle und einfache Auswahl
    Eine webbasierten Auwahlhilfe unterstützt den Benutzer bei der Auswahl des geeigneten Schalters.

  • Geringere Installationszeiten und Kosten
    Ein großes Angebot an Zubehör ist erhältlich.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte, Dokumente und Tools

Produkte
Dokumente
Tools
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language