TruCONTROL2.0

Automatische Umschalter: Steuerung für Leistungsschalter und Umschalter

Das ATS-Steuergerät - entwickelt für kritische und unverzichtbare elektrische Anwendungen.

TruCONTROL2.0 ist eine Steuerung für automatische Umschalter, die die Umschaltung zwischen Haupt- und Notstromquellen in kritischen Einrichtungen verwaltet. Sie arbeitet mit Leistungschaltern und motorisierten Umschaltern zusammen, um Stromausfälle in Krankenhäusern, Rechenzentren und Industrieanlagen zu verhindern.
 
TruCONTROL2.0 sorgt für zuverlässige und sichere Umschaltvorgänge, minimiert Ausfallzeiten und schützt wichtige Geräte. Dank seiner fortschrittlichen Funktionen, Flexibilität und intuitiven Konfiguration wird die Verwaltung Ihrer Stromquellen reibungsloser und effizienter denn je.
TruCONTROL2.0 webpages-1-Header ABB ATS Automati Transfer Switches

Wählen Sie TruCONTROL2.0, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren – egal, was passiert.

TruCONTROL2.0 eignet sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Krankenhäuser, Rechenzentren, Industrieanlagen, Flughäfen, Telekommunikationsanlagen, Gewerbegebäude, mehrstöckige Wohnkomplexe und Stadien, in denen Ausfälle zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen oder sogar die Sicherheit von Menschen gefährden können.
Dank der schnellen und zuverlässigen Lastumschaltung zwischen Stromquellen hält TruCONTROL2.0 Ihre Elektrosysteme auch während unerwarteter Ausfälle nahtlos am Laufen und schützt Produktivität, Anlagen und Ihre Sicherheit.
TruCONTROL2.0 webpages-8-ABB ATS Feature Easy set up
Einfache Konfiguration für eine Vielzahl von Betriebsmodi
TruCONTROL2.0 kann in Offenen Umschaltungen (I-II) mit Netz-Netz, Netz-Generator und Netz-Kupplung-Netz-Anwendungen mit Leistungsschaltern eingesetzt werden. Es eignet sich auch für verzögerte Umschaltungen (I-O-II) mit Netz-Kupplung-Netz.

TruCONTROL2.0 webpages-9-ABB ATS Feature Time-delay
Umfangreiche Zeitverzögerungsoptionen, einstellbare Parameter und automatische Konfiguration
TruCONTROL 2.0 bietet mehr Flexibilität bei der Anpassung des Systems an spezifische Anforderungen, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

TruCONTROL2.0 webpages-10-ABB ATS Feature User Experience Ekip Connect
Einheitliche Benutzeroberfläche
TruCONTROL2.0 ermöglicht eine einfachere Konfiguration und Überwachung von Parametern über Ihren Laptop, einschließlich der Möglichkeit zur Überwachuung und Steuerung über Ekip Connect 3.0*
 
 

Wählen Sie die richtige ATS-Steuerung für Ihre Schaltanlage

TruCONTROL2.0 kombiniert eine leistungsstarke Basiseinheit mit einer fortgeschrittenen Bedienoberfläche (HMI). Sie steuert Leistungsschalter und motorisierte Umschalter, um eine schnelle und sichere Lastumschaltung von der Hauptstromquelle auf eine Notstromquelle zu gewährleisten und so eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen.
Die Leistungsschalter-Version verfügt über Touch-HMI, während die Umschalter-Version die Wahl zwischen DIP-HMI oder LCD-HMI bietet.
 
Es sind drei Varianten erhältlich – zwei für Umschalter-Lösungen und eine für Leistungsschalter.
TruCONTROL2.0 webpages-4-ABB ATS DIP Change Over Switches

TruCONTROL2 Level 2 Steuerung (DIP) für Umschalter

Für Umschalter-Anwendungen mit DIP-Schalter-HMI
Basis-Steuerung für Umschalter, ideal für Anwendungen mit einfachen Anforderungen.
OXBCO2A-L2 (ABB1SCA165169R1001)
TruCONTROL2.0 webpages-5-ABB ATS LCD HMI Change Over Switches

TruCONTROL2 Level 3 Steuerung (LCD) für Umschalter

Für Umschalter-Anwendungen mit LCD-HMI
Standard-Steuerung für Umschalter, wenn Sie ein integriertes Display zur Überwachung und einfache Bedienung benötigen.
OXBCO2A-L3 (ABB1SCA165170R1001)
TruCONTROL2.0 webpages-6-ABB ATS Touch HMI breakers

TruCONTROL2  Level 4 Steuerung (Touch-HMI) für Leistungsschalter

Für Umschalter-Anwendungen mit Touch-HMI
Fortschrittliche-Steuerung für Leistungsschalter mit nahtloser Vor-Ort-Konfiguration, Oberschwingungsüberwachung und Touch-Oberfläche.
OXBCO2B-L4 (ABB1SCA165168R1001)

Anwendungsbereiche: Optimierung der Stromversorgungssicherheit auf allen Verteilungsebenen


TruCONTROL2.0 webpages-7-ABB ATS Application and Features
TruCONTROL2.0 ist eine leistungsstarke, eigenständige Steuerung für automatische Umschalter, die für Notstrom- und Strandby-Stromversorgungssysteme entwickelt wurde.

TruCONTROL2.0 ist für den Betrieb von Leistungsschaltern und motorisierten Umschaltern konzipiert und ermöglicht so eine vollständige automatische Umschaltlösung (ATS), die für eine Vielzahl von elektrischen Infrastrukturen in Haupt- und Unterverteilern geeignet ist.

-> Klicken Sie hier, um die vollständigen Anwendungen in Haupt- und Unterverteilern zu entdecken.
 
TruCONTROL2.0 webpages-6-ABB ATS Main Distribution Board
Einsatz von TruCONTROL 2.0 Level 2 (DIP) und Level 3 (LCD) in der Unterverteilung 
 
Die Unterverteilung verteilt den Strom auf einzelne Stockwerke, Bereiche oder Abschnitte eines Gebäudes und gewährleistet so eine sichere und effiziente Verzweigung der Stromversorgung. Auf dieser Ebene wird in der Regel ein Umschalter eingesetzt, um zwischen der Hauptstromquelle und der Notstromversorgung umzuschalten und so die Kontinuität bei Stromausfällen oder Wartungsarbeiten aufrechtzuerhalten.
 
Durch die Integration von TruCONTROL2.0 mit den motorisierten Umschaltern OTM_C können Sie eine vollständige und vollautomatische ATS-Lösung auf der Ebene der Unterverteilung mit Nennströmen von 160 A bis 3200 A realisieren. Dies erhöht die Systemzuverlässigkeit, ermöglicht einen nahtlosen Wechsel der Stromquelle und verbessert die allgemeine Stromversorgungssicherheit in den verschiedenen Gebäudebereichen.
Einsatz von TruCONTROL2.0 Level 4 Steuerung (Touch) in der Hauptverteilung
 
Die Hauptverteilung umfasst den Hauptleistungsschalter, der die Stromversorgung auf alle Unterverteiler innerhalb eines Gebäudes verteilt. Als primärer Einspeisepunkt sowohl für die Netzversorgung als auch für die Generatorquelle ist die Hauptverteilung ein kritischer Knotenpunkt in jeder elektrischen Anlage.
 
Durch den Anschluss von TruCONTROL2.0 an die Leistungsschalter lässt sich direkt auf der Ebene der Hauptverteilungein voll funktionsfähiger automatischer Umschalter (ATS) realisieren. Dies gewährleistet eine schnelle, sichere und zuverlässige Umschaltung zwischen der Hauptstromversorgung und dem Notstromaggregat, verbessert die Stromversorgungssicherheit und erhöht die allgemeine Ausfallsicherheit des elektrischen Systems.
TruCONTROL2.0 webpages-7-ABB ATS Sub-Distribution Board

FAQ


Was ist TruCONTROL2.0?

TruCONTROL2.0 ist eine Steuerung für automatische Umschalter (ATS), die die Stromumschaltung zwischen Haupt- und Notstromversorgung in kritischen Einrichtungen steuert. Sie arbeitet mit Leistungsschaltern und motorisierten Umschaltern zusammen, um Stromausfälle in Krankenhäusern, Rechenzentren und Industrieanlagen zu verhindern.


Kann TruCONTROL2.0 sowohl mit Leistungsschaltern als auch mit Umschaltern verwendet werden?

Ja. TruCONTROL2.0 kann sowohl mit Leistungsschaltern als auch mit Umschaltern verwendet werden, verfügt jedoch über spezielle Varianten für beide. Die Typen sind in der Produktbezeichnung durch „2A“ für Umschalter (OXBCO2A) und „2B“ für Leistungsschalter (OXBCO2B) gekennzeichnet.

Ist TruCONTROL 2.0 in erster Linie als Nachrüstlösung für bestehende Geräte, wie beispielsweise ältere Leistungsschalter, gedacht?

Obwohl TruCONTROL 2.0 mit bestehenden Leistungsschaltern verwendet werden kann, bietet es auch Möglichkeiten für neue Projekte. Sein Hauptzweck besteht darin, eine automatische Umschaltvorrichtung (ATS) zu schaffen, bei der die spezielle Steuerung den Spannungsabfall in der Netzleitung erfasst und auf die Notstromversorgung umschaltet, insbesondere für kritische Verbraucher, um sicherzustellen, dass diese weiterlaufen.
Darüber hinaus bietet TruCONTROL 2.0 die Möglichkeit, alle ATS-Funktionen in einem Gerät anzuzeigen, zu überwachen und zu steuern.

Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen HMI-Varianten?




DIP (nur mit Umschaltern): verfügt über eine DIP-Schnittstelle, die eingeschränkte Funktionen ermöglicht; dies ist die beste Wahl für Anwendungen mit einfachen Anforderungen und Umschaltern.

 

 

LCD (nur mit Umschaltern): verfügt über eine LCD-Schnittstelle und einen größeren Funktionsumfang (z. B. Kommunikation, erweiterbare Signalisierungsmodule usw.). Es ist ideal, wenn Sie ein integriertes Display zur Überwachung und einfachen Steuerung in Umschalteranwendungen benötigen.




 


Touch (nur mit Leistungsschaltern): verfügt über eine Touch-Schnittstelle zur Parametereinstellung und bietet den größten Funktionsumfang (z. B. Verbindung über Ekip Connect); ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie in Rechenzentren.


Ist TruCONTROL2.0 für Anwendungen mit geschlossenen Umschaltungen geeignet?

TruCONTROL2.0 eignet sich für geschlossene Umschaltung (I-II) nur in der 2B-Variante (Leistungsschalter), wenn es in einer Netz-Kupplung-Netz-Anwendung oder einer 3 CB Anwendung eingesetzt wird.


Kann ich TruCONTROL2.0 fernüberwachen?

Ja, TruCONTROL2.0 kann über jede Kommunikationsschnittstelle der zusätzlichen Ekip-Module fernüberwacht werden. Die Fernüberwachung wird nur vom LCD-HMI für Umschalter und vom Touch-HMI für Leistungsschalter unterstützt.
TruCONTROL2.0 kann auch über Ekip Connect über den USB-Anschluss angeschlossen und programmiert sowie überwacht werden.

Ist es möglich, mit TruControl eine individuelle ATS-Sequenz zu erstellen?

TruCONTROL 2.0 verfügt über eine Vielzahl von Zeitverzögerungen und Parametern, die den Ablauf der ATS-Sequenz beeinflussen können; die einzelnen Schritte der Sequenz lassen sich jedoch nicht ändern.

Kann TruCONTROL 2.0 auch Leistungsschalter und Umschalter anderer Hersteller als ABB steuern?

TruCONTROL 2.0 wurde ausschließlich für Leistungsschalter und Umschalter von ABB entwickelt und getestet.

Ist TruCONTROL2.0 zertifiziert?

Ja. TruCONTROL2.0 ist gemäß der Norm IEC60947-6-1 für automatische Umschaltungen zertifiziert.


Wird TruCONTROL2.0 in Zukunft Konfigurationen mit drei Stromversorgungsanschlüssen unterstützen?

TruCONTROL2.0 unterstützt nur zwei Stromquellen. Derzeit kann es lediglich Anwendungen vom Typ Netz-Netz, Netz-Generator und Netz-Kupplung-Netz verwalten.

Screen_TruControl2.0

 

 

 

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

Select region / language