Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

OTDC Schalter
Von 100 bis 800 A

Einfach optimal


OTDC Lasttrennschalter über 100 A stellen eine zuverlässige Abschaltleistung bei allen Stromstärken sicher, ohne die Sicherheit, Effizienz und Einfachheit zu beeinträchtigen.

Die Grundkonfiguration ist zweipolig für 1000 VDC, von 100 bis 800 A (IEC 60947) und von 100 bis 600 A (UL98B). Seitlich betätigte Versionen sind von 100 bis 400 A (UL) erhältlich.


Vorteile

  • Spart Installationszeit und Kosten
  • Reduzierter Platzbedarf
  • Energieeffizient
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit

Eigenschaften

  • Kann in jeder Richtung montiert werden. Durch Polaritätsunabhängigkeit kann der Benutzer Verbindungen auf beide Arten herstellen
  • Dank unserer dualen magnetischen Abschaltung (Dual Magnetic Breaking, DMB) gewährleistet OTDC zuverlässiges Schalten auf engstem Raum
  • OTDC Schalter haben einen überragenden thermischen Aufbau, der Schaltleistungsverluste um max. 50 % reduziert
  • Sichtbare Kontakte und völlig berührungssichere Installation mit Schnappabdeckungen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns