OTDC Schalter
Von 800 bis1600 A
Schalter für leistungsstarke Photovoltaik-Anwendungen
Mit der Erweiterung der OTDC Lasttrennschalter auf bis zu 1600 A, 1000 VDC, IEC und 1000 A, 1000 VDC, UL98B reagiert ABB auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Hochspannungs-Wechselrichtern.
Hochspannungs-Anwendungen
Große Wechselrichter benötigen leistungsstarke Lasttrennschalter, um das System zuverlässig von der Gleichstromseite zu isolieren. Der große OTDC erweitert die DC Lasttrennschalter von ABB auf bis zu 1600 A und bietet eine robuste Schalter-Lösung für die größten Photovoltaik-Anwendungen. Photovoltaik-Anlagen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.
Leistung
Hohe Verfügbarkeit ist entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb auf allen Ebenen. Für Ströme von Null bis 1600 A und einer Spannung bis 1000 V stellt der Lasttrennschalter durch seine Qualität und Funktionalität diese sicher.
Sicherheit
In Photovoltaik-Anwendungen mit einem hohen Spannungsniveau kann bei niedrigen Strömen ein länger anstehender Lichtbogen eine Brandgefahr darstellen. Für OTDC Lasttrennschalter sind alle kritischen Ströme sorgfältig evaluiert und die von ihnen ausgehenden Risiken eliminiert worden. Damit wird die Sicherheit für Mitarbeiter und Ausstattung erhöht.