Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

OTDC Sonderlösungen

Reduzieren Sie Gesamtstrukturkosten, Installationskosten und Platzbedarf


Mehrkreislösungen – für vielfache Vorteile
Mit OTDC Schaltern können zwei oder drei Schaltkreise gleichzeitig mit nur einem Schalter gesteuert werden.


Lastseite verbunden – kompakte Lösung mit hoher Leistung
Steigern Sie den Ausgangsstrom um max. das Dreifache bei 37 % geringerem Platzbedarf. Die Lösungen mit verbundener Lastseite ermöglichen den Einsatz von OTDC Schaltern in Anwendungen, die Ausgangsströme von max. 800 A (UL) oder 1500 A (IEC) benötigen.


Höhere Spannung – 1500 V DC Lösungen
ABB reagiert auf die Anforderungen des globalen Marktes: OTDC ist nun für 1500 V DC von 315 bis 500 A (IEC) und von 250 bis 400 A (UL) erhältlich.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

IEC, 2 x 315/400/500 A                                                IEC, 3 x 315/400/500 A


Diagram5_IEC



UL, 2 x 250/320/400 A                                                 UL (grounded), 2 x 250/320/400 A


Diagram5_UL

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents