OT160G Lasttrennschalter

Der OT160G von ABB ist in allen Anwendungen, die einen Lasttrennschalter erfordern, eine zuverlässige und kostengünstige Lösung. Er ist ein qualitativ hochwertiger Lasttrennschalter, der in allen AC-Anwendungen spürbare Vorteile bietet. Das Gerät liefert Ihnen Wettbewerbsvorteile in einer gut durchdachten und kompakten Einheit. Der OT160G führt Sie in eine neue Generation kleiner Schalter.


Universal       
    Vielfältig einsetzbar


Der Lasttrennschalter OT160G ist vielfältig einsetzbar und besonders geeignet für die Energieverteilung sowie zahlreiche Anwendungen im Bausektor. Dank seiner Leistungsreserven ist er praktisch für alle Anwendungen in allen denkbaren Industriebereichen geeignet.

Expance       
    Reduzierte Lagerkosten


Einsparungen von bis zu 20% bei den Lagerkosten dank der vielseitigen Einsetzbarkeit des einfachen und effektiven Lasttrennschalters mit integrierter seitlicher Bedienung. Sie benötigen weniger unterschiedliche Produkte, wenn ein einzelnes Gerät in einer großen Reihe von Anwendungen leistungsstark einsetzbar ist.

Installation       
   Leichte Bedienung und einfache Installation


Die einfache Installation und die leichte Bedienung bieten Ihnen direkte Kostenvorteile. Das intelligente Design des OT160G spart Kosten durch eine schnellere Installation, Einrichtung und Bedienung. Aufgrund der geringen Abmessung kann der Lasttrennschalter praktisch überall installiert werden.

Compact       
   Kompaktes und leistungsstarkes Design


Im Vergleich zu den aktuell führenden Produkten am Markt können durch den Einsatz eines kleinen aber leistungsstarken Gerätes Einsparungen von bis zu 20% erreicht werden. Der OT160G liefert insgesamt höhere Bemessungsdaten, einschließlich höherer Bemessungsströme in AC23-690V-Motoren und UL98-600V-Systemen.

              

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Download und Links

Dokumente
Broschüre
Produktbilder
Loading documents

Broschüre - OT160G Lasttrennschalter [EN]

Technische Daten, Bestellinformationen und Maßzeichnungen des OT160G Lasttrennschalters.
 
Weitere Produktbilder des OT160G Lasttrennschalters finden Sie hier.
Select region / language