Höchste Leistung in einem kompakten Gerät
Unser umfassendes Sortiment an Bypass-Schaltern von 160 bis 800 Ampere ist die beste Lösung für ein optimiertes und effizientes Schaltschrankkonzept, aber auch um Wartung kritischer Komponenten sicherzustellen. Traditionell wurden Bypass-Schalter mit einzelnen Lasttrennschaltern gebaut, die mit Umrüstsätzen verbunden waren. ABB bietet eine moderne Lösung: ein einziges Gerät, bestehend aus drei Schaltern und ohne Umrüstsätze. Dies hat nicht nur eine hohe Leistung, sondern optimiert auch den Platzbedarf.
Innovatives, zeitsparendes Design
Drei Schalter werden übereinander gestapelt, sodass der gesamte Platzbedarf nur einem Schalter entspricht.Die Bypass-Schalter von ABB können, im Vergleich zu Bypass-Schaltern, welche mit Umrüstsätzen gebaut wurden, in einen kleineren Bypass-Schalter eingebaut werden. Dies ermöglicht es dem Kunden, kompaktere Schalttafeln mit einem optimierten Design zu erstellen.

Sichere Wartung Ihrer Ausrüstung
Die ABB Bypass-Schalter erfüllen die Trennanforderungen gemäß der Norm IEC 60947-3, sodass keine zusätzlichen Trennvorrichtungen erforderlich sind. Die Geräte können sicher gewartet werden, während die Last direkt von der Quelle gespeist wird, ohne das gesamte System herunterzufahren.