800 V AC Sicherungslasttrennschalter zum Schutz von Wechselrichtern

Mit den Sicherungslasttrennschalter von ABB sind Sie ideal für die Anforderungen an einen sicheren und zuverlässigen Schutz von Photovoltaikanlagen ausgestattet.

InLine II ZLBM/ZHBM, EasyLine XLP und SlimLine XRG bieten hohe Leistung, Sicherheit, Komfort und Einfachheit für AC-Combiner und Verteiler.

Hohe Leistung

  • 800/1000 V AC Nennspannung
  • AC-22B Gebrauchskategorie mit einem Nennbetriebsstrom von bis zu 630 A
  • Kurzschlussschutz bis zu 120 kA

Benutzerfreundlich und einfach

  • Lösungen für 50mm, 60mm, 100mm und 185mm Sammelschienenabstand verfügbar
  • Große Auswahl an Kabelanschlüssen ermöglicht eine flexible Installation

Hohe Sicherheit

  • Zwei Ausführungen verfügbar: Standard-Ausführung und erweiterte Sicherheit durch die intelligente Sicherungsüberwachung EFM
  • Elektronische Sicherungsüberwachung (EFM) für bis zu 800 V AC verfügbar
  • Hoher Berührungsschutz an der Vorderseite, ab IP30 in geschlossener Position

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Weitere Produkte

Select region / language