InLine II Cu+

Bereit, hohen Temperaturen standzuhalten

Ein komplettes Sortiment von Niederspannungssicherungslasttrennschaltern, die für hohe Umgebungstemperaturen bis 55°C ohne Leistungsabfall (Deratingfaktoren) entwickelt wurden. Die Hauptanwendungen von InLine II Cu+ liegen in Verteilerschränken, auf der Niederspannungsseite von kleinen sekundären Unterverteilern und innerhalb von AC-Verteilerkästen in Photovoltaikanlagen. Design und Abmessungen sind identisch mit der bestehenden InLine II Reihe, wobei die mühelose Installation, der einfache Betrieb, die Robustheit und die zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen erhalten bleiben. InLine II Cu+ ersetzt 1:1 die bisherige Reihe von SLBM- und BSL-Schaltern.
InLine II Cu+ Family picture

Zuverlässig, einfach und sicher

Zuverlässig unter extremen Bedingungen

ABB__Reliable_in_extreme_conditions100x100

Die InLine II Cu+-Reihe ist nach den Anforderungen der Normen IEC60947-1 und IEC60947-3 geprüft und zugelassen. Die Schalter können mit 100% des Nennstroms Ie eingesetzt werden.

Einfach zu installieren
ABB__Easy to Install_100

InLine II Cu+ ist als Sicherungslasttrennschalter für 400A – 630A und Lasttrennschalter von 800A bis 2000A in ein- und dreiphasiger Ausführung erhältlich.

  Platzsparend

ABB__space_saving_100-

Bestehende Schaltanlagen, die mit SLBM/BSL-Schaltern ausgestattet sind, können mit Hilfe eines speziellen Adapters, der den Sammelschienenabstand von 210 mm auf 185 mm reduziert, Seite an Seite mit der neuen InLine II Cu+-Reihe nachgerüstet werden.

Sicherheit und Schutz
ABB__Safety_and_protection_100

Zum Schutz der Anlagen vor Überspannungen und Überstrombelastungen und zur Erhöhung der Personensicherheit für die Betreiber ist eine Erdungseinrichtung vorhanden.

Download



Select region / language