SlimLine XR Gold

Ein Upgrade in der Familie der Sicherungslasttrennschalter


Die SlimLine XR-Serie erfüllt alle Anforderungen einer sicheren und zuverlässigen Energieverteilung. Die neuen Leisten glänzen mit fortgeschrittener Technologie und neuem Design, sind intelligenter und leistungsfähiger. Die XR Gold eignen sich deshalb auch für anspruchsvolle Anwendungen.

Vorteile

  • Hohes Maß an Sicherheit, IP41
  • Zuverlässige Stellungsanzeige
  • Anschließen an und Trennen von stromführenden Phasenschienen
  • Horizontale und vertikale Montage
  • Wartungsfrei
  • Modulare Bauweise

Eigenschaften

  • Für 63 A - 630 A
  • Motorbetrieb für Fernbetrieb und Betrieb vor Ort
  • Die elektronische Sicherungsüberwachung (EFM) ist eine integrierte Sicherungsbruchüberwachung zur lokalen Anzeige durch eine LED-Leuchte und Fernalarm über ein internes Relais
  • Intelligente Schaltleiste (ITS) für einen Fernbetrieb und eine Fernüberwachung mit BUS-Kommunikation
  • 3-/4-polige Version für Wechselstrom und 2-polige Version für Gleichstrom
  • Mögliche Nachrüstung integrierter 3-phasiger Stromwandler bis auf 4 Stromwandler

slim

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Zubehör Elektronische Sicherungsüberwachung (EFM)

EFM ist in 3 Varianten erhältlich:
–– AC-Version: 340-770 VAC
–– DC-Version 110 V: 45-140 VDC
–– DC-Version 500 V: 135-500 VDC

EFM wird automatisch zurückgesetzt, sobald die ausgelöste Sicherung ausgetauscht wurde, und die grüne LED leuchtet wieder.

Isolationsprüfung
Die Sicherungsüberwachung EFM übersteht eine Isolations-Prüfspannung von 1,6 kV. Wir empfehlen jedoch, bei Isolationsprüfungen
das EFM-Modul zu trennen. Dies vermeidet auch Leckstrom zwischen den Hauptphasen. Bei Bedarf kann das EFMModul
auch durch Trennen des internen Steckers auf der Rückseite des Multisteckers vollständig entfernt werden.

Energieversorgung
Die Sicherungsüberwachung EFM wird über die XR Phasenschienenkontakte versorgt und ist in Betrieb, sobald der
XR-Schalter in der geschlossenen Position ist.

Die nachfolgende Matrix zeigt alle EFM-Anzeigemöglichkeiten.

slimline


Informationen zu SlimLine XR ITS2.1/2.D

Merkmale
Anwendungen
Versionen
  • Einfach einzurichten über die Ekip Connect Software
  • Zuverlässige Fernüberwachung über Bus-Kommunikation
  • Serielle Bus-Kommunikation über Modbus RTU / RS485
  • Mit integriertem Motor und Sicherungsüberwachung kann ein automatisches Abschalten bei Auslösen einer Sicherung
    realisiert werden.
  • ITS2.1 kann später durch die Ekip-Anzeige › ITS2.D erweitert
    werden.
  •  ITS2.D wird mit werkseitig montiertem EKIP-Display geliefert.
  • In Energiemanagementsystemen zur Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs in Gewerbe- und Industriegebäuden
  • Rechenzentren
  • Krankenhäuser
  • Solartechnik

Die neuen ITS2.1/2.D Module werden werksseitig voll integriert
ausgeliefert:

  • XR-M 3-polig Manuell betätigt/ motorbetrieben
  • XR-E 4-polig Manuell betätigt/ motorbetrieben



Highlights




Leistungsversprechen

ABBicon_platzsparend_390x260
Platzsparend

Die Leistungsverluste der SlimLine XR Gold sind gemäß der neuesten Norm IEC60947-3, Ausgabe 4 getestet und um bis zu 35,5% (von 357W auf 230W) verringert. Dies hat den Vorteil, dass noch mehr Leisten in einer Feldbreite im Schaltschrank installiert werden können.

ABBicon_time-efficiency
Längere Lebensdauer

Die Gebrauchskategorie ändert sich von AC23B auf AC23A, wodurch sich die mechanischen Schaltzyklen von 1600 auf 8000 um 400% erhöht haben.

ABBicon_sicherheit_390x260
Sicherheit und Schutz

Die Kurzschlussfestigkeit erhöht sich um 118% von 55kA auf 120kA. Eine höhere Kurzschlussleistung erhöht den Schutz der SlimLine XRG und verspricht somit ein höheres Maß an Sicherheit. Ein wichtiger Vorteil bei jeder Anwendung.

ABBicon_Temperatur_390x260
Zuverlässig unter extremen Bedingungen

Das neue elektronische Sicherungs-Überwachungssystem (EFM) zeigt an, ob eine oder mehrere Sicherungen durchgebrannt sind. Dieses EFM-Modul ist für 800 VAC Anwendungen geeignet und folgt den neuesten Markttrends. Dies ermöglicht den Einsatz auch bei anspruchsvolleren Anwendungen.

ABBicon_signal_390x260
Fernkommunikation

Die Überwachung und Fernkommunikation über den intelligenten Tier Switch ITS2.1 warnt vor durchgebrannten Sicherungen sowie bei Grenzwertüberschreitungen von Temperatur und Strom. Diese intelligente Leiste lässt sich ganz einfach mit unser ABB Ability™-Technologie verbinden. Ermöglicht den Dauerbetrieb und ist die optimale Schnittstelle für Ihre Digitalisierung!

ABBicon_Prjekte-beschleunigen_390x260
Schnelle Projektabwicklung

Dank des einzigartigen Kontaktdesigns ist die Installation von SlimLine XR Gold sicher, schnell und einfach. Des Weiteren erfolgt die Installation von Stromwandlern, Strommessgeräten und Hilfskontakten durch die neue Platzierung des EFM-Moduls um bis zu 20% schneller.



Weitere Produkte



Select region / language