CC-E Reihe

Die wirtschaftlichen Analogsignalwandler


Die universellen Analogsignalwandler der CC-E Reihe von ABB verstärken, wandeln, trennen und messen jede Art von Analogsignal, um sichere und zuverlässige Anlagenprozesse zu gewährleisten. Die wirtschaftliche Baureihe (CC-E) verfügt über universell konfigurierbare Geräte und Einzelfunktionsgeräte. Zudem befinden sich alle Bedienelemente auf der Frontseite. Durch galvanische 3-Wege-Trennung der Versorgungsspannung, der Ausgangskontakte und des Messkreises wird ein sicherer Betrieb Ihrer Anwendung gewährleistet.


Vorteile

  • Sicherer Betrieb durch galvanische 3-Wege-Trennung
  • Einfache und präzise Einstellbarkeit
  • Leichte Auswählbarkeit zwischen Single- und Multifunktionsgeräten

Eigenschaften

  • Standardsignale (0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA)
  • Temperatursignale von RTD-Sensoren (PT 100)
  • Thermoelementsignalen (Typen J und K)
  • Strommesssignale (0-5 A, 0-20 A AC/DC)
  • Galvanische 3-Wege-Trennung
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produktauswahl und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language