Lite Panel Pro

Das ABB Lite Panel Pro ist auf dem neusten Stand der Technik in punkto Monitoring. Es bietet eine vielseitige Schaltschrank-HMI mit einem großen Touchscreen Display und einer intuitiven Schnittstelle zu den angeschlossenen Geräten.

Ganz gleich, ob es sich um eine Industrieanlage, ein Geschäftsgebäude oder eine Infrastruktureinrichtung handelt, mit Lite Panel Pro können Sie angeschlossene Niederspannungsgeräte vor Ort und oder in der Cloud überwachen, wenn sie mit ABB Ability™ Energy Manager verbunden sind. So können Sie Ihre Energieeffizienz am Standort erhöhen.

Darüber hinaus ermöglicht es die Datenüberwachung von beliebigen PCs und Tablets, die sich im selben Netzwerk sind, ohne dass Sie sich vor der Schaltanlage aufhalten müssen, was die Sicherheit erhöht.

Lite Panel Pro


Digitales All-in-One-Anlagensystem


 
 

ABB__Energy Efficiency
Eine intelligente Lösung zur Steigerung der Energieeffizienz


 
 


Großes Touchscreen Display mit benutzerfreundlicher Oberfläche

 


Sowohl lokale als auch Cloud-Steuerung über ABB Ability™ Energy Manager


 
 

Einfach zu bedienen, entwickelt um vernetzt zu sein

Lite Panel Pro_Low

Das Lite Panel Pro verfügt über ein großes Display mit einer optimierten Schnittstelle für die präzise Überwachung von Niederspannungsgeräten, sowohl vor Ort als auch in der Cloud bei Verbindung mit ABB Ability™ Energy Manager.

Es bietet eine verbesserte Konnektivität und die Flexibilität, Geräte von Drittanbietern auf der Grundlage von Vorlagen für Bestands-Implementierungen zu integrieren.

Mit zukunftssicherer Hardware, einschließlich eines 4-Kern-Prozessors und 8 GB RAM, unterstützt es die Produktentwicklung mit neuen softwaregestützten Funktionen und bietet flexible Anlagenüberwachung sowie IEC- und UL-Zertifizierung.

Weitere Produktinformationen

Downloads

Select region / language