PSE Softstarter - Das effiziente Sortiment

Der PSE der neuen Generation ist ein echter Allzweck-Softstarter. Er bietet eine perfekte Balance zwischen hoher Startkapazität und Kosteneffizienz. Jetzt mit integrierter Feldbus-Kommunikation.

Vorteile
  • Sicherheit für Ihren Motor durch integrierte Motorschutzvorrichtungen
  • Schnelles und einfaches Einrichten mit beleuchtetem, sprachneutralem Display
  • Eliminieren Sie Wasserschläge mit der Drehmomentsteuerung
  • Reduzieren Sie Energieverluste mit integriertem Bypass
  • NEU Eingebauter Modbus

Hauptmerkmale

  • Nennbetriebsstrom: 18 bis 370 A<
  • Betriebsspannung: 208-600 V AC
  • Steuer-Versorgungsspannung: 100-250 V AC
PSE

Dokumente und Produkte


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language