PSTX Softstarter

Die fortschrittliche Baureihe

Der PSTX vereint viele Jahre Forschung und Produktentwicklung mit umfangreichem Wissen über anwendungsspezifische Anforderungen und Bedürfnisse. Der PSTX ist unsere fortschrittlichste Entwicklung im Bereich der Motorsteuerung und des Motorschutzes und bietet neue Funktionen mit erhöhter Zuverlässigkeit für jede Motorstartanwendung. 

Vorteile

  • Sichere Motorzuverlässigkeit
  • Verbessern Sie die Effizienz der Installation
  • Steigerung der Anwendungsproduktivität


Eigenschaften

  • Dreiphasig gesteuert
  • Betriebsspannung: 208-690 V AC
  • Weitbereichs-Steuerspannung: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Bemessungsbetriebsstrom: 30...1250 A (in Dreieck: 2160 A) 
  • Beschichtete Leiterplatten
  • Drehmomentregelung für eine hervorragende Steuerung der Pumpen
PSTX


Dokumente und Produkte


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language