Pumpsysteme sind das Herzstück Ihrer Applikation? Schützen Sie es.

Doch in der Praxis treten im Pumpenbetrieb häufig Probleme auf wie Wasserschlag, Trockenlauf und Blockierungen. Um einen stabilen Prozessablauf zu gewährleisten, den Verschleiß zu reduzieren und die Gesamteffizienz der Anlage zu verbessern, bietet ABB Ihnen ein entsprechendes Sanftstarterportfolio mit zahlreichen Funktionen an.
Hier geht es zu unserer Softstarter-Produktseite.

Jetzt kostenlos und unverbindlich beraten lassen!

Beratungstermin anfragen

Wasserschläge vermeiden mit PSE oder PSTX

Pumpen haben oft mit dem weit verbreiteten Problem des Wasserschlags zu kämpfen, der beim Starten und Stoppen der Pumpe zu einem Verschleiß der Rohre und Ventile führt. Die Drehmoment- und Stromregelungsfunktion der Softstarter sorgt für ein sanftes Befüllen der Rohrleitungen während des Starts und verhindert beim Stoppen den Wasserschlag. So verlängern die sanften Rampen durch Abmildern des Wasserschlags die Lebens- und Betriebsdauer von Pumpen. 

Um zum Beispiel Hochdruckpumpen mit bis zu 200 kW bei 400 V AC mit dem zweiphasig geregelten PSE zu starten, empfehlen wir Ihnen eine Start- und Stoppzeit von 10 Sekunden bei einer Initialspannung von 50%. Begrenzen Sie den Anlaufstrom auf das 5,5-fache und schonen Sie Ihr Stromnetz. Die Drehmomentregelung bei Stopp stellen Sie auf „aktiv“ um Wasserschläge zu vermeiden und Ihr Rohrsystem zu schonen.*

abb-baden-side-61502-ret-small[1]

Für anspruchsvolle Pumpapplikationen mit Leistungen von bis zu 1200 kW bei 690 V empfiehlt sich der dreiphasig geregelte PSTX. Die Start- und Stoppzeit empfiehlt sich auf 10 Sekunden zu begrenzen. Nutzen Sie eine Ausgangsstufe von 40 % für Hochdruckpumpen und eine Endstufe von 30%. Die Strombegrenzung kann auf 4,5-fach gestellt werden. Der Start sollte über die Spannungsregelung und der Stopp über die Drehmomentregelung durchgeführt werden.*

*Die oberen Beispiele dienen zur Orientierung und sind stets applikationsabhängig. Kontaktieren Sie uns bei Fragen.

Trockenlaufschutz für Ihre Pumpe

Das Trockenlaufen von Pumpen durch zu wenig Wasserfluss führt zu Beschädigungen an der Pumpe und gefährdet den reibungslosen Einsatz. Schäden, die durch das Trockenlaufen von Pumpen entstehen, können durch die Trockenlauf- oder Unterlastschutz Funktion verhindert werden. Diese stoppt den Motor im Ernstfall.

Der PSTX-Sanftstarter von ABB bietet Ihnen unter anderem die Funktion „Unterlastschutz“ an. Fällt der tatsächliche Stromwert unterhalb des zuvor eingestellten Nennstromes, so löst der PSTX standardmäßig nach 10 Sekunden aus und verhindert ein Trockenlaufen des Motors.  Probieren Sie die Funktion in unserem PSTX-Simulator aus. Den Parameter mit dessen vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten finden Sie unter „14 Schutzliste 2“. 

 

Blockierte Pumpe: Pumpenreinigung mit PSTX

Im Laufe der Zeit besteht bei Pumpen durch Schmutzwasser und Ablagerungen das Risiko einer Verstopfung, was zu einem reduzierten Durchfluss und einer erhöhten Gefahr von Pumpenschäden führt. ABB Softstarter verhindern und beseitigen dank der Durchflussumkehr- und Kick-Start-Funktion Verstopfungen und vermeiden somit, dass die Pumpe stillsteht.

Der PSTX unterscheidet zwischen einer Pumpenblockade und -verstopfung. Die Pumpenblockade wird über den integrierten elektronischen Überlastschutz detektiert. Wobei die Verstopfung durch übermäßig lange Startzeiten, oder zu lange Zeiten an der Stromgrenze erkannt wird. 

Tipp: Mit einem Wasserdurchflusssensor lässt sich feststellen, ob die Rohre verstopft sind. Der Sensorausgang kann mit einem der programmierbaren PSTX-Eingänge angeschlossen und als benutzerdefinierter Schutz konfiguriert werden.

Variable frequency drive and SynRM Evides Waterbedrijf water company_c-Small

Produktmerkmale


ABB Softstarter tragen durch einen Schutz vor elektrischer Belastung zu einer Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Motoren bei. Anlaufströme lassen sich auf einfache Weise auf Ihre Last, Anwendung und Motorgröße optimieren. Mehr als zehn Motorschutzmerkmale tragen dazu bei, dass Ihr Motor bei Überlast oder Netzstörungen geschützt ist.
Merkmale des Softstarters PSR  PSRC  PSE  PSTX 
 Sanftanlauf  •  •  •  •
 Sanfter Stopp  •  -  •  •
 Strombegrenzung  -  -  •  •
 Strombegrenzungsrampe und
 zwei Stromgrenzen
 -  -  -  •
 Elektronischer Motorüberlastschutz  -  -  •  •
 Zwei Überlastklassen  -  -  -  •
 Unterlastschutz  -  -  •  •
 Leistungsfaktor-Unterlastschutz  -  -  -  •
 Schutz vor festgebremstem Rotor  -  -  •  •
 Strom-/Spannungsunsymmetrieschutz  -  -  -  •
 Verpolschutz  -  -  -  •
 Schutz nach Kundenspezifikationen  -  -  -  •
 Motorheizung  -  -  -  •
 PTC/PT100-Eingang für Motorschutz  -  -  -  •
 Über-/Unterspannungsschutz  -  -  -  •
 Erdschluss-Schutz  -  -  -  •
•=Standard, o=Optional, -=nicht verfügbar

Reduzieren Sie die Montagedauer und die Schaltschrankgröße, indem alle notwendigen Merkmale in den Softstarter integriert werden. Unsere Softstarter lassen sich dank ihrer kompakten Größe und den zahlreichen eingebauten Merkmalen einfach installieren. Der eingebaute Bypass spart Energie und Platz und reduziert außerdem die Abwärme. Eine Komplettlösung für den Motorstart in einer Einheit.
Merkmale des Softstarters PSR  PSRC  PSE  PSTX 
Eingebauter Bypass  •  •  •  •
 Wurzel-3-Schaltung möglich  -  -  -  •
 Grafisches Display und Tastatur  -  -  •  •
 Abnehmbare Tastatur  -  -  -  •
Motorbetriebszeit- und Startzähler  -  -  -  •
 Programmierbare Warnfunktionen  -  -  -  •
 Diagnose  -  -  -  •
 Überlastzeit-Auslösezeit  -  -  -  •
 Überlastzeit-Abkühlzeit  -  -  -  •
 Analogausgang  -  -  -  •
 Feldbus-Kommunikation  o  o  •  •
 Ereignisprotokoll  -  -  o  •
 Mehrere Sprachen  -  -  -  17
 Strommessung  -  -  -  •
•=Standard, o=Optional, -=nicht verfügbar

Reduzieren Sie mit Hilfe des Softstarters die Anzahl der  Produktionsunterbrechungen, denn er kann mehr als nur starten. Unsere Softsarter reduzieren die mechanische Lelastung Ihrer Motoranwendung und verlängern so die Betriebsdauer. Dank der Drehmomentregelung, der Pumpenreinigung, des Bremsens des Motors und zahlreicher weiterer Merkmale können Sie das gesamt Potenzial Ihres Prozesses ausschöpfen.
 Merkmale des Softstarters PSR  PSRC  PSE  PSTX 
 Drehmomentregelung  -  -  •  •
 Drehmomentgrenzwert  -  -  -  •
 Leiterplatten mit Schutzlack  -  -  •  •
 Notlaufmodus  -  -  -  •
 Tippbetrieb mit langsamer Drehzahl vorwärts/rückwärts  -  -  -  •
 Stillstandsbremse  -  -  -  •
 Gestaffelter Anlauf  -  -  -  •
 Start mit voller Spannung  -  -  -  •
 Kick-Start  -  -  •  •
 Automatische Pumpenreinigung  -  -  -  •
•=Standard, o=Optional, -=nicht verfügbar

Dokumente

Weitere Informationen

Select region / language