Die Stromkreisverteiler und Mediengehäuse der Serie System pro E comfort von ABB vereinen Vielseitigkeit und Leistung mit einem eleganten Design. Mit der großen Auswahl an Größen und Ausführungen sind die Stromkreisverteiler und Mediengehäuse eines der umfassendsten Produkte auf dem Markt und bieten einen intelligenteren Raum für alle Ihre Installationsideen.
Vorteile
- Komplettes Angebot für ein breites Spektrum von 2 bis zu 72 Modulen
- vergrößerter Verdrahtungsraum
- Erhältlich für Aufputz, Unterputz und für Hohlwandmontage
- Schutzklasse: II
- Bemessungsstrom: von 63 A bis 125 A
- Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Tür- und Rahmenkonstruktionen