Die IS2 Gehäuse bieten die Möglichkeit zur Realisierung von angereihten Schaltschränken für die Steuerung komplexer Industrieanlagen. Sie eignen sich zur Bodenaufstellung mit der Möglichkeit zum Zugriff von der Seite, von hinten und zur Einstellung der Position der Montageplatte.
Durch ihren modularen Aufbau sind sie einfach zu konfigurieren und individuell für jede Applikation einsetzbar.
Auch als PC Bediengehäuse, 19 Zoll Rack Gehäuse und als Einschubschränke erhältlich. Bestellt werden kann dieses Sortiment als vormontierte Variante oder als Kit. Sie eignen sich für die Bodenaufstellung mit der Möglichkeit des seitlichen Anreihens oder der Anreihung hintereinander. Montageplatten sind in verschiedenen Größen wählbar.