Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Simply smarter: SR1

Lackierte Stahlgehäuse für die Automatisierung und Verteilung

Neues Terrain betritt ABB in Zukunft mit den Steuerschränken SR1, die ab Anfang 2019 zum Verkauf angeboten werden. Durch diese Produkteinführung wird die System pro E control-Produktfamilie komplettiert. Die Wandgehäuse werden ausschließlich aus Stahl gefertigt und sind in 22 verschiedenen Größen mit einer maximalen Höhe von 1000mm erhältlich.

Der SR1 verfügt über einen sehr großzügigen Kabeleinführungsbereich (oben oder unten). Die Tür hat einen Öffnungswinkel von 120°. Um den Schrankinnenraum optimal und individuell gestalten zu können, ist bereits eine Montageplatte im Versand mit inbegriffen. Zusätzlich können auch modulare Montageplatten als Zubehör bestellt werden, um den Einbau des Schrankes noch flexibler zu gestalten.

Umfangreiches Zubehör – hohe Flexibilität

Die gesamte Produktfamilie System pro E control ermöglicht eine einfache und individuelle Konfiguration für jede Anwendung. Das umfangreiche Sortiment an Zubehör, wie beispielsweise Innentüren, modulare Montageplatten und Verschlusssysteme, ist die Grundlage dafür und rundet das Gesamtangebot ab.


Vorteile
  • Großzügiger Kabeleinführungsraum
  • Türöffnungswinkel von 120° (drehbar)
  • Hohe Flexibilität: Montierbar drinnen und draußen, an der Wand oder am Boden
  • In 22 verschiedenen Größen erhältlich (max. Höhe 1000mm und max. Breite 800mm)

Eigenschaften
  • Schutzklasse IP65
  • Konformität mit den Normen IEC 62208 und IEC 61439-1-2
  • Stoßfestigkeit IK10
  • Ausgestattet mit Montageplatte aus Metall
  • Umfangreiches Zubehör
  • Farbe: RAL 7035 Hellgrau mit orangefarbenem Finish
  • Komplettiert die Produktfamilie System pro E control

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?





Kontakt



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns