System pro E power – Hauptverteiler bis 6.300 A

Typgeprüfte Schaltanlagenlösungen für eine sichere und effiziente Energieverteilung

Mit System pro E power bietet ABB ein umfassendes Portfolio für den Aufbau von Hauptverteilern bis 6.300 A. Planer, Schaltanlagenbauer und Betreiber finden darin ein System, das ihre Arbeit vereinfacht: modularer Aufbau, klare Produktlogik und vollständige Normerfüllung nach IEC 61439-1/-2. Die Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen kann bis zu einem Bemessungskurzzeitstrom von 150 kA und einem maximalen Bemessungsstrom bis 6.300 A eingesetzt werden. 

Unterschiedliche Systemvarianten ermöglichen eine flexible Anpassung an individuelle Projektanforderungen – von Industrieanlagen über Gewerbegebäude bis hin zu kritischen Infrastrukturen.  

Unsere Schranksysteme

System pro E power TBBS
System pro E power RBBS
System pro E power 185 mm
System pro E power Reihenschaltschrank

System pro E power TBBS

Das Top Busbar System (TBBS) integriert das Hauptsammelschienensystem im oberen Bereich des Schaltschranks und bietet eine bewährte Lösung für Hauptverteiler bis 6.300 A. Die typgeprüfte Lösung nach IEC 61439-1/-2 unterstützt eine sichere und zuverlässige Energieverteilung in Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekten. Durch den modularen Aufbau lässt sich das System flexibel an unterschiedliche Anforderungen und Anwendungen anpassen.

 

Vorteile

  • Bewährte Lösung für Hauptverteiler bis 6.300 A
  • Flexible Anpassung an unterschiedliche Projektanforderungen
  • Typgeprüfte Ausführung nach IEC 61439-1/-2
  • Separate Systemlösung für 800 Volt verfügbar
TBBS_web

System pro E power RBBS

Das Rear Busbar System (RBBS) verlagert das Hauptsammelschienensystem auf die Rückseite des Schaltschranks. Dadurch steht mehr nutzbarer Raum für Schaltgeräte und Funktionseinheiten zur Verfügung. Die typgeprüfte Lösung nach IEC 61439-1/-2 eignet sich für Hauptverteiler bis 6.300 A und unterstützt eine kompakte sowie leistungsstarke Energieverteilung.

 

Vorteile

  • Mehr Platz für Schaltgeräte und Funktionseinheiten
  • Kompakte und leistungsstarke Anlagenkonzepte
  • Typgeprüfte Ausführung nach IEC 61439-1/-2
RBBS

System pro E power 185 mm

Mit dem System pro E power Sammelschienensystem 185 mm wurde das Produktportfolio um eine wesentliche Komponente erweitert. Das nach IEC 61439-1/-2 geprüfte System erhalten Sie in den Bauhöhen 8 (12 RE) und 10 (14 RE) sowie in den Tiefen 400 und 600 mm. Je nach Art der Ausstattung stehen die Feldbreiten 2 bis 5 im Rastermaß 250 mm zur Verfügung.

 

Vorteile

  • Kompakte Lösung für Energieverteilungen bis 2.000 A
  • Platzsparende Integration von Schaltgeräten
  • Typgeprüfte Ausführung nach IEC 61439-1/-2
185mm

System pro E power Reihenschaltschrank

Eine große Auswahl an Gehäusen (zwei Höhen, fünf Breiten, vier Tiefen) eröffnet Ihnen schier unbegrenzte Möglichkeiten. Mit dem passenden Zubehör können Sie alle Anwendungen im Handumdrehen auf Ihre Anforderungen abstimmen. Das wird Ihnen ebenfalls gefallen: Durch den Einsatz von CombiLine N Modulen erhalten Sie noch mehr Flexibilität bei der Montage der Betriebsmittel.

 

Vorteile

  • Modulare Basis für individuelle Schaltanlagen
  • Flexible Gehäuse- und Ausbaukonzepte
  • Typgeprüfte Ausführung nach IEC 61439-1/-2
Reihenschaltschraenke

System pro E power direkt von Striebel & John

contact-SUJ

 

Die Schaltschranksysteme der Baureihe System pro E power werden von Striebel & John hergestellt und können direkt über Striebel & John bezogen werden. Bei weiteren Fragen oder individuellem Support wenden Sie sich bitte an den Vertriebsservice.

Select region / language