ABB Ability™ Energy and Asset Manager

 

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager ist eine hochmoderne Cloud-Lösung, die Energie- und Anlagenmanagement in einem einzigen intuitiven Dashboard integriert. ABB AbilityTM Energy and Asset Manager bietet einen vollständigen Überblick über das Verhalten von Anlagen und elektrischen Systemen aus der Ferne und liefert Einblicke, die Ihnen helfen, Kosten und Risiken zu minimieren und die Leistung und Sicherheit Ihres gesamten Betriebs zu maximieren. Möchten Sie jetzt loslegen? Auf dem ABB Ability MarketplaceTM können Sie den Energy and Asset Manager problemlos kaufen.



ABB__Energy Efficiency

 

Energie

Effizienz

durch erkannte, überwachte und optimierte Nutzung von verschiedenen Quellen

ABB_picto_48x48_08_cost_monitoring_0318

 

Betriebskosten

senken

Nutzung der Datenanalyse und der Vernetzung von Systemen durch plattformübergreifende Lösungen

ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779

 

Sofort einsetzbare

digitale Lösungen

durch vordefinierte Funktionen, die mit wenigen Klicks auf dem ABB Marketplace™ aktiviert werden können

  

Entdecken Sie unsere Energie- und Anlagemanagementlösungen

 

DIN EN ISO 50001

Energieeffizienz im Unternehmen


Das Ziel der Norm DIN EN ISO 50001 ist die effizientere Nutzung von Energie und somit der Reduzierung von CO2.
Für große Unternehmen ist dieser Standard bereits verpflichtend. Kleine oder mittelständische Unternehmen (KMU; weniger als 250 Beschäftigte oder Umsatz unter 50 Mio. €) sind von dieser Pflicht ausgenommen, können sich aber freiwillig zertifizieren lassen.
Nach kleineren Investitionen in die Ausstattung der Schaltanlage, winken staatliche Förderungen und signifikante Kosteneinsparungen bei Verbrauch und Wartung.
Mit unserem ROI-Rechner berechnen Sie mit wenigen Daten den Zeitraum, ab dem Sie Geld sparen.
Möchte sich ein Unternehmen nach der DIN EN ISO 50001 zertifizieren lassen, muss es sich zunächst an eine Zertifizierungsstelle (z.B. TÜV oder DEKRA) und klärt das weitere Vorgehen ab.

Die DIN EN ISO 50001 basiert auf einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dem PDCA-Zyklus, und umfasst:

  • Plan - Planung von Aktionen zur Verbesserung der Energiebilanz
  • Do - Umsetzung der geplanten Maßnahmen
  • Check - Durch Messungen den neuen IST-Stand festlegen und mit dem alten IST-Stand vergleichen
  • Act - Auf Basis von Messungen neue Ziele festlegen
 
 

Erfahren Sie, wie der ABB Ability™ Energy- und Asset Manager Mehrwert für Ihr Segment schafft

Fertigung / Nahrungsmittel und Getränke
Gebäude
Rechenzentren
Chemie, Öl und Gas

With ABB AbilityTM Energy and Asset Manager you can:

  • Die Leistung Ihrer Ausrüstung optimieren und so Zuverlässigkeit, maximale Produktqualität und Konsistenz sicher stellen. 
  • Ineffizienzen identifizieren und den Energieverbrauch zur Senkung von Kosten und Emissionen optimieren      
  • Sicherheitsrisiken reduzieren

Mehr erfahren

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager ist ein leistungsstarkes Gebäudemanagement-Tool, das den Beteiligten die Möglichkeit bietet:

  • Gebäudesysteme von jedem Ort und zu jeder Zeit anzuzeigen, zu verwalten und zu optimieren
  • Eine vorausschauende (zustandsabhängige) Wartung zu implementieren, um die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Energiesystems und der Ausrüstung sicherzustellen.
  • Optimierung der Energienutzung in Echtzeit, um maximale Energieeffizienz und niedrigere Kosten zu erreichen

Mehr erfahren

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager  bringt Rechenzentren in die Zukunft mit Fähigkeiten wie:

  • Verwaltung Ihrer Netzwerkinfrastruktur in Echtzeit
  • Sicherstellung der kontinuierliche Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Stromversorgung
  • Optimierung Ihrer Anlagen für maximale Betriebszeit

Mehr erfahren 

ABB AbilityTM  Energy and Asset Manager hilft bei der Lösung bestehender Herausforderungen:

  • Identifizierung und Behebung von Anlagenproblemen, Vermeidung von Produktivitätsverlusten und Senkung Ihrer Wartungskosten
  • Sicherstellung optimaler Leistungseffizienz und Zuverlässigkeit
  • Schnelle, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu einer Maximierung von Betriebszeit, Sicherheit, Geschwindigkeit und Ertrag führen

Mehr erfahren

 

ABB Ability™ Energy Manager

Energieeffizienz ist für einen kosteneffizienten Betrieb unerlässlich geworden. Der ABB AbilityTM Energy Manager bietet ein Echtzeit-Verständnis Ihres Energieverbrauchs und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf. Und er ist skalierbar, von einem einzelnen Standort bis hin zu einem Multi-Facility-System mit Hunderten von Benutzern.

 

ABB Ability™ Asset Manager

ABB AbilityTM Asset Manager setzt einen neuen Maßstab für Einfachheit und Flexibilität im Asset-Performance-Management. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, das Verhalten Ihrer Anlagen jederzeit und überall über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche zu sehen und zu optimieren. Das Ergebnis ist eine höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie eine Minimierung ungeplanter Wartungsarbeiten.

 

 






 

Select region / language