HD5

Drei-Stellungs-Zustimmgerät

HD5 ist ein Drei-Stellungs-Zustimmgerät das nach ergonomischen, sowie nach allen gängigen Richtlinien entwickelt wurde, was dem Produkt vielseitige Anwendungen erlaubt.

HD5 bietet zusätzliche Sicherheit für Mitarbeiter bei erforderlichen Arbeiten in Gefahrenbereichen.

HD5 ist für den individuellen Einsatz konzipiert und deshalb in unterschiedlichen Modellvarianten, sowie mit erweiterter Funktionalität und innovativen Features erhältlich. 

HD5 kann außerdem auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, da das Gerät der „Hygenic Design“ Richtlinie entspricht.


Höchstes Sicherheitsniveau
alle Modelle entsprechen SIL3/PL e/Cat 4.

Erhöhter Schutz
des Mitarbeiters bei Einricht- und Wartungsarbeiten, durch bewusste Nutzung des
3-Stellungs-Zustimmtaster, oder durch den optional eingebauten Not-Halt-Taster.

Ergonomisches Design
HD5 ist an die menschliche Hand so angepasst, dass eine ermüdungfreie Bedienung, sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand, sicher gewährleistet ist.

Hilfslicht
das optional integrierte Hilfslicht ermöglicht die kurzzeitige und Bereichsorientierte Ausleuchtung von Arbeitsbereichen und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Arbeitssicherheit.





Sicherheit und Schutz

Höchstes Sicherheitsniveau
Erhöhter Schutz
Ergonomisches Design
Hilfslicht

Optimales Bediengerät

Einfach zu bedienen
Innovative Zusatzfunktionen
Entsprechend “Hygenic Design”

Anwendung

Vermeidung unnnötiger Prozessstopps
Bereiche mit erschwerten Umweltbedingungen
z.B. in der Lebensmittelindustrie




Einrichten

Abläufe und Funktionalitäten prüfen und aus nächster Nähe überwachen.



Warten

Bewusstes zulassen von gefahrbringenden Bewegungen bei  Wartungsarbeiten innerhalb geschützter Bereiche.



Mehr erfahren

Service und Support

SupportCenter Segment Maschinebau

Kontakt per E-Mail
Telefon: 07424 95865-0


Select region / language